history_danbury_stage

Belimo'nun Tarihçesi

  1. Ana sayfa

1975'den bu yana tarihçemiz

TSR-IMG_JR_BFV_LearnMore

2024

  • Soğutma vanalarına yönelik bir start-up olan BEREVA, Belimo'ya entegre ediliyor
  • Belimo'nun kelebek vana yelpazesi DN 100...150 veya 4“...6” boyutlarını içerecek şekilde genişletiliyor.
  • Belimo saha ekipmanları için evrensel yönetim aracı Belimo Assistant 2'nin tanıtımı
BELIMO_Application-Installation-Retrofitplus

2023

  • Belimo RetroFIT+ programının lansmanı. "+", Belimo'nun retrofit projelerine kattığı değeri sembolize eder. 
Room Sensor Group

2022

  • ePaper göstergeye ve sanal göstergeye sahip yeni oda sensörleri ve çalıştırma ünitelerinin lansmanı 
  • Binalardaki CO2 emisyonlarını düşürmek için "Belimo Climate Foundation" kurulmuştur. 
IAQ-Product-EU-1

2021

  • Enerji ölçümü ve kontrolünü, delta T yönetimini ve nesnelerin interneti (IoT) ile uyumlu faturalandırmayı tek bir ünitede birleştiren Termal Enerji Sayaçlı Belimo Energy Valve™'ın piyasaya sürülmesi. 
  • Sadece bir Newton metre (9 in-lb) torka ve 50 Newton'luk (12 lbf) konumlandırma kuvvetli lineer bir motora sahip en küçük Belimo motoru CM Mini'nin piyasaya sürülmesi.
100M_Belimo_Actuators_BADGE

2020

  • Belimo, bu yılın başında 100 milyonuncu motorunu üretti ve böylece şirket tarihinde bir başka dönüm noktasına ulaştı.
  • Laboratuvarlarda veya hastanelerde hassas uygulamalar için VRU Universal VAV kontrol cihazının piyasa sürülmesi. 
  • Hava kalitesi ve gaz sensörlerinde Montreal(Kanada) merkezli bir uzman olan Opera Electronics Inc.'nin satın alınması.
belimo_sensors-room-units_v1

2019

  • Yeni debi sensörleri, oda sensörleri ve oda çalıştırma ünitelerinin piyasaya sürülmesi.
  • Kompakt 6 yollu zon vanasının lansmanı.
  • Belimo, geçtiğimiz on yıl içinde dördüncü kez Amerikan Kontrol Isıtma Havalandırma ve İklimlendirme Endüstrisinde “Büyük Üreticiler” kategorisinde En İyi Teknik Destek Şirketi seçilmiştir.
LMB24-IP
mobile_cesim

2018

  • Acil durumda kontrol fonksiyonu olan ve olmayan damper serisinin ve torkları 5 Nm ile 40 Nm arasında değişen vana IoT (Nesnelerin İnterneti) motorlarının piyasaya sürülmesi. BACnet, Modbus ve Belimo Cloud bağlantı özelliğini içeren bu motorlar, Bina Yönetim Sistemiyle sistem verilerini izlemek, kaydetmek ve paylaşmak için tasarlanmıştır.
  • Yeni yüksek torklu PMB ve PKB damper motoru serisi; dayanıklı yapısı, düşük ağırlığı, yüksek torku (160 Nm) ve zorlu ortamlara ayak uydurabilen NEMA 4X muhafazası ile en yenilikçi, enerji verimli ve güvenilir uygulamadır.
  • Su ve buhar uygulamaları için ½” ila 2” NPT basınç dengelemeli glob vanalardan oluşan serinin piyasaya sürülmesi.
  • Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme ürünlerinden oluşan eksiksiz ürün gamının yanı sıra iyileştirilmiş özellikleri sayesinde hızlı HVAC değiştirme uygulamaları sunan yeni Belimo RetroFIT+ App.
  • Yeni yivli ve yüksek performanslı kelebek vana PR (acil durumda kontrol fonksiyonu olmayan) ve PKR (elektrikli acil durumda kontrol fonksiyonu) grupları, yüksek debili uygulamalar için enerji verimliliği, kolay kurulum, uygulama esnekliği, uzun ömür ve güvenilirlik sunuyor.
  • Belimo, global ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme piyasasındaki Belimo ürünlerinin konfor, enerji verimliliği, güvenlik, montaj ve bakım üzerinde büyük bir etkiye sahip olmasını sağlayan, müşteri yönelimli CESIM® yöntemi üzerine odaklanmaktadır. 
sensors_2017
butterfly-nfc

2017

  • Önceden bağımsız olan dağıtım şirketi Belimo AB'nin (İsveç) satın alınması
  • Ürün gamının sensörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi
  • Bulut entegrasyonlu Belimo Energy Valve™ 3.0
  • Web siteleri ve web mağazası dâhil yeni global dijital tasarımın tanıtılması

 

2016

  • Konut piyasası için HVAC bölge çözümlerinin piyasaya sürülmesi.
  • HVAC piyasasındaki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümü olan, ileri teknolojiye sahip kelebek vana ve motor grubunun piyasaya sürülmesi.
  • Yeni nesil kelebek vanaların/motorların tanıtılması.
  • Zürih Hinwil'deki genel merkezde lojistik ek binasının faaliyete başlaması. Zürih Hinwil'deki genel merkezde lojistik ek binasının faaliyete başlaması.
  • Türkiye'de iştirak kurulması.
  • Suudi Arabistan'da yeni distribütörlük.

 

40years_new_web

2015

  • Belimo 40 yaşında!
  • Belimo ZoneTight™ zon vanaları, basınçtan bağımsız ve basınca bağımlı zon vanaları için 5 yıl garantili yeni performans ve enerji verimliliği standartları sunuyor.
  • Safety Position Lock™'a sahip yeni nesil yangın damperi motorları.

 

danbury_new_web

2014

  • Danbury, Connecticut'ta verimli, LEED Certified™ Gold® bir merkez ofis inşa eden Belimo'nun, üstün kalite, teslimat ve müşteri hizmetleri sunmak için kabiliyetlerini genişleterek topluma ve çalışanlarına olan taahhüdünü yerine getirmesi.
  • Belimo Energy Valves™ ve Basınçtan Bağımsız Elektronik Vana (EPIV) serisinin genişletilmesi. Energy Valve ürününün hassasiyeti ve doğruluğu, ultrasonik İngiliz ısı birimi (BTU) ölçüm cihazında görülebilir.
  • Mevcut glob vana motorlarının değiştirilmesine yönelik yeni glob vana Belimo RetroFIT+ bağlantısı, aksama süresi olmaksızın kolay kurulum imkanı sunuyor.
  • 1456 çalışan.
  • İsviçre frangı cinsinden 494 milyon satış.

 

qcv_new_web

2013

  • Belimo, hızlı kompakt vana ile (QCV) zonlara güvenilir küresel kontrol vanası teknolojisini getiriyor.
  • Yeni nesil glob motorların tanıtılması.
  • Patentli ZIP kodu kurulumu, alarmları, sorun giderme konusundaki üstün yetenekleri ve modüler tasarımı ile güvenilir enerji tasarrufuna giden en hızlı yol olan ZIP Ekonomizerin tanıtılması.

 

ev_new_web

2012

  • Enerjiyi ölçen, gücü kontrol eden ve hem soğuk hem sıcak su uygulamalarında delta T'yi yöneterek tesislerin her dönemde enerji verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan, basınçtan bağımsız kontrol vanası Belimo Energy Valve™'in piyasaya sürülmesi.

 

2011

  • En yüksek torklu yay geri dönüşlü motorun lansmanı; EF, 270 in-lbs / 30 Nm tork ve NEMA 4 seçeneği sunarak zorlu çevre koşullarına uyum sağlar.
  • 50 milyon motor montajı yapıldı!

 

2010

  • Fark basınç değişimlerinden bağımsız olarak akış set noktasını korumak için kontrol algoritmasına ve dâhili elektronik debi sensörüne sahip olan, Basınçtan Bağımsız Elektronik Vananın (EPIV) piyasaya sürülmesi.
  • Zürih ve Eichstatt-Ingolstadt Üniversitelerinin profesörlerinden ve İsviçreli Yatırım Şirketlerinden alınan, en iyi İsviçreli Şirket kategorisinde "Mükemmellik Ödülü".

 

6way_new_web

2009

  • Soğuk kiriş ve fanlı ısıtıcı uygulamalarında tek bir vana ve motor kullanarak ısıtma ve soğutmayı kontrol etmenin uygun maliyetli yolunu sunan, 6 yollu Küresel Kontrol Vanasının tanıtılması.
  • Belimo Amerikalar'ın Sparks, Nevada'da (ABD) yeni bir enerji verimli, LEED Certified™ Gold® bina inşa etmesi.

2008

  • Brezilya'daki müşterilerimize daha kısa sürede teknik destek ve üstün müşteri hizmetleri sunan BELIMO Brasil Comércio de Automação Ltda.'nın kurulması.
  • Net satış hacminin 400 milyon İsviçre frangını geçmesi.

 

cm_new_web

2007

  • En ince damper motorunun piyasaya sürülmesi. 16 mm boyutuyla en küçük alanlara bile sığabilen ve18 in-lbs (2 Nm) tork değerine sahip olan CM motor.
  • 1000 çalışan.

 

2006

  • Kuruluştan beri 30 milyon motor.

 

neuer_lm_new_web

2005

  • Güvenlik pozisyonu olmayan yeni nesil motorların, müteakip üç yıl içerisinde piyasaya sürülmesi.
  • Ürün garanti süresinin beş yıla uzatılması.
  • Muhasebe ilkelerinde İsviçre GAAP FER temel alınıyorken Uluslararası Finans Raporlama Standartlarına geçiş yapılması.

 

piccv_new_web

2003

  • Basınç farklarını dengeleyen ve sürekli dengeleme yaparak farklı yüklerde sistemin performansını koruyan, Basınçtan Bağımsız Küresel Kontrol Vanasının (PICCV) üretilmesi.
  • Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde, dumandan korunma damperleri ile yangından ve dumandan korunma damperlerinin birlikte çalışması için tasarlanan FSNF (Yangından ve Dumandan Korunmaya yönelik yay geri dönüşlü damper motoru) üretilmesi. 

 

hinwilhq_new_web

2002

  • Belimo'nun Hinwil'deki yeni bir üretim ve idare tesisine taşınarak Zürih Oberland bölgesindeki tüm lokasyonları Hinwil, İsviçre'de birleştirmesi.

 

 

 

 

 

am_new_web

2001

  • Yeni Çok Fonksiyon Teknolojisi (MFT) sayesinde birçok programlanabilir kontrol girişi ve geri bildirim sinyali.

 

hubventil_new_web

2000

  • Sık işlemlerde ve kısma uygulamalarında akışı düzenlemeye yönelik glob vana gruplarının tanıtılması.
  • "Together to the Top" misyon beyanının tanıtılması.
  • Yeni satış hacminin 200 milyon İsviçre frangını geçmesi.

 

 

 

kugelhahn_new_web

1999

  • Belimo'nun, büyük klima santrallerinden küçük zon uygulamalarına kadar uzanan kullanımları kapsayan, sıfır sızıntı ve yüksek kapatma basıncına sahip, özel otomatik temizleme özellikli küre yuvası tasarımına sahip Küresel Kontrol Vanası (CCV) serisini piyasaya sürmesi.
  • 500 çalışan.

 

1998

  • Belimo'nun HVAC su uygulaması piyasasına girmesi.

 

asia_map_new_web

1997

  • Hong Kong'da Belimo Asya-Pasifik'in kurulması.
  • Kuruluştan beri 10 milyon motor.

 

alter_lm_new_web

1996

  • Ürün gamının küçük motorla genişletilmesi.
  • Belimo'nun ilk web sitesi: www.belimo.com.



 

 

af24_new_web

1995

  • Güvenlik motor ve debi kontrolörü ürün serilerinin yenilenmesi. Mekanik ile elektronik birimler arasındaki bağlantı sonucunda ortaya cazip ürünler çıkması.
  • BELIMO Aircontrols (CAN), Inc.'in kurulması.
  • BELIMO Holding AG'nin halka açık bir şirket haline gelerek İsviçre Piyasa Endeksinde (SMI) listelenmesi.

 

1994

  • Belimo Grubunun ilk konsolide bilançolarını hazırlaması.
  • İsviçre frangı cinsinden 100 milyon satış.

 

1993

  • Kuruluştan beri 5 milyon motor.

 

buelomo_new_web

1992

  • Enerji tüketimini %80'e kadar azaltmanın yanı sıra uzun ömür ve optimum sistem performansı sunan, patentli ve fırçasız DC motor teknolojisinin tanıtılması.
     

1991

  • İsviçre frangı cinsinden 50 milyon satış.
     

1990

  • 250 çalışan.

 

americas_map_new_web

1988

  • Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iştirak kurulmasıyla Amerikalar pazarına giriş.

 

hinwil_new_web

1988

  • Mevcut lokasyonlara ek olarak Hinwil, İsviçre'deki yeni binaya geçilmesi.
  • Daha güçlü, motorlu direkt bağlantılı damper motorunun (30 Nm) tanıtılması.

 

1986

  • Bir milyonuncu motorun montajı.

 

fs_new_web

1984

  • Yangından ve dumandan korunma damperleri için yeni nesil yay geri dönüşlü motorların piyasaya sürülmesi.
  • Debi kontrol cihazlarının tanıtılması.

 

1983

  • Elektronik veri işlemenin uygulanması.

 

1981

  • 50 çalışan.

 

alter_sm24_new_web

1980

  • İlk model serisi başarının zirvesindeyken, Belimo'nun doğrudan bağlantılı damper motorlarından oluşan iyileştirilmiş bir seriyi tanıtması.
  • Kuruluştan beri 100.000 motor montajı.
wetzikon_new_web

1979

  • Hızlı büyüme dolayısıyla yer sıkıntısı yaşandığı için Belimo'nun Gossau, Zürih'ten Wetzikon, Zürih'e taşınması.

 

 

 

 

eu_map_new_web

1977

  • Almanya'da dağıtım yapılmasıyla Avrupa pazarına giriş.
alter_sm_new_web

1976

  • Doğrudan bağlantılı motorlu ilk damper motorunun dünyaya tanıtılması. Motor, doğrudan damper milinin üzerine monte edildiği için kurulum süresini üçte iki oranında kısaltır.
eks_new_web

1975

  • Şirketin kurucularının darboğaz odaklı bir strateji (EKS) uygulamaya karar vermesi.

 

 

 

 

gossau_new_web
altes_logo_new_web

1975

  • Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner ve Karl Stocker tarafından İsviçre'nin Zürih Kantonunda bulunan Gossau şehrinde BELIMO Automation AG şirketinin kurulması.

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
Subscribe
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)