Belimo_room-sensor-overview-header-1920x530

En iyi performansı sunmak için tasarlandı

Oda çalıştırma üniteleri satın alın
  1. Ana sayfa
  2. Öne Çıkanlar

Sağlıklı ve verimli bir iç mekan iklimi için ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme hava kalitesi sensörleri

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme hava kalitesi sensörlerimiz, mimarlar için hassas ölçümler ve estetik ve zamanın ötesinde bir tasarım, montaj uzmanları için hızlı montaj, sistem entegratörleri için akıllı telefonla kolay devreye alma ve bina sakinleri için konforlu ve sağlıklı bir oda iklimi sunar. ePaper dokunmatik göstergeli veya göstergesiz olarak, sıcaklık, nem ve CO2 seviyeleri dahil olmak üzere iç mekan konforu ve güvenliği için gerekli olan çok sayıda parametreyi izler ve kontrol ederler. Sanal ekranlı oda çalıştırma üniteleri, yetkisiz erişimden endişe etmeden tam ve kolay kontrol sağlar.

Sanal ekranlı oda çalıştırma üniteleri; tam erişim, koruyucu muhafaza gerekmez.

compare_roomsensor_230427

Sanal ekranlı oda çalıştırma ünitesi, havaalanları, diğer kamu binaları ve sınıflar için ideal çözümdür. Bir ekrana ihtiyacı yoktur ve Belimo Display App aracılığıyla doğrudan akıllı telefonunuzdan çalıştırılabilir. Erişim dört haneli bir kodla korunmaktadır; bu nedenle yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için ek bir muhafazaya gerek yoktur. Ek bir muhafazaya kıyasla avantajları nelerdir? Koruyucu muhafaza sayesinde tahrifat olmadan doğru ölçüm, anahtar gerektirmeme, yetkili kişiler için kolay kullanım, neredeyse hiç fark edilmeyen şık, basit bir oda çalıştırma ünitesi ve ayrıca ek maliyet gerektirmeyen hızlı ve kolay montaj.

  • Sanal ekranlı oda çalıştırma ünitesi

Tasarım zorluklarının üstesinden gelmek

Dünya genelinde hassaslık, hız ve çok yönlülük açısından çok sayıdaki gereksinimi karşılayan oda sensörleri tasarlamak karmaşık bir iştir. Bu, potansiyel dahili hata kaynaklarını ortadan kaldırmak ve aynı zamanda harici dalgalanmaları kompanse etmek için cihazı tasarlarken kapsamlı bir planlama gerektirir. Yüksek performanslı, güvenilir oda sensörleri oluşturma konusunda nasıl mükemmelleştiğimize dair bir örnek olarak, hassas sıcaklık ölçümü sağlamak için tasarım zorluklarının üstesinden gelmek gösterilebilir. 

  • Oda sensörlerinin tasarlanması

Okullarda iç mekan CO2 seviyelerinin izlenmesinin önemi

MKT-IMG_CO2-room-sensor-school

Sınıflardaki CO2 seviyelerinin izlenmesi, sağlıklı bir öğrenme ortamının muhafaza edilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Yüksek karbondioksit (CO2) konsantrasyonları öğrenciler üzerinde bilişsel işlevleri, enerji seviyelerini ve genel zindeliği etkileyen zararlı etkilere sahip olabilir. Çok sayıda çalışma, 1000 ppm'nin üzerindeki iç mekan CO2 seviyelerinin bilişsel performansta düşüş ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Öğrenciler konsantrasyon güçlüğü, karar verme bozukluğu ve problem çözme becerilerinde azalma yaşayabilir ve tüm bunlar akademik ilerlemeyi engelleyebilir. Ayrıca, yüksek CO2 konsantrasyonları solunum sorunlarını daha da kötüleştirebilir, baş ağrısına neden olabilir ve yorgunluğa yol açabilir.

İç mekan CO2'sinin düzenli olarak izlenmesi, tesis yöneticilerinin havalandırma sorunlarını belirlemesine olanak tanıyarak öğrenciler için hava kalitesini iyileştirmeye yönelik önlemler alırken bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur.

  • Okullardaki karbondioksit seviyelerini izleyin

Sorunsuz entegrasyon ve maksimum uyumluluk

RoomSensor_Groupimage-connectivity

Belimo oda sensörleri, BACnet MS/TP, Modbus RTU veya MP-Bus protokolleri kullanılarak bina yönetim sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve kablolama süresinden tasarruf sağlarken devreye alma ve kurulum süreçlerini basitleştirir. Ayrıca sensörler, üçüncü taraf sensörlerin ve anahtarların (pencere alarmları ve doluluk detektörleri gibi) bağlanmasına ve izlenmesine olanak tanıyan bir Yardımcı Dijital Giriş ile donatılmıştır. Giriş değerleri BACnet MS/TP, Modbus RTU veya MP-Bus protokolleri kullanılarak iletilir ve böylece çeşitli bina yönetim sistemleriyle sorunsuz entegrasyon ve uyumluluk sağlanır.

Tek dokunuşla devreye alma

Belimo Assistant App, Entegre Yakın Alan İletişimine (NFC) sahip Belimo oda sensörleri ile kullanıldığında çalıştırma şeffaflığı sunar. Belimo Assistant App, bir akıllı telefon ile güç olmadığında bile hızlı ve kolay programlama, devreye alma ve sorun giderme imkanı sağlar. Ayrıca sayısız arıza teşhis parametresi, cihazın çalışma sırasında sistemle nasıl etkileşime girdiğini görüntüler. Servis uygulanması gerekiyorsa, hızlı bir şekilde bir arıza analizi yapmak mümkündür.

NFC teknolojisinin bir diğer avantajı da hızlı devreye almadır. Yeni bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme hava kalitesi sensörünü devreye almak için, önceden ayarlanmış bir oda sensöründeki ayarları kopyalayıp yeni sensöre yapıştırmanız yeterlidir. Bu, devreye alma için harcanan zamanı büyük ölçüde azaltır.

  • “Google Play”de Android Uygulaması

  • Baidu Store
Şimdi satın al

Eksiksiz Belimo deneyimi

data_center_added_value1

data_center_added_value2

data_center_added_value3

Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

Tüm oda ünitelerimiz

  • Oda sensörleri ve oda üniteleri ile konforlu ve sağlıklı iç hava
Belimo_Room_sensor_840x890

İç hava kalitesine katkılarımız

  • Sağlıklı iç hava ve enerji verimli ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme çözümleri
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Sağlıklı iç havanın yedi temeli

  • Sağlıklı iç hava kalitesi için Belimo'nun yedi temeli

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
Subscribe
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)