Koruyucu muhafaza
gerekmez.
Sanal ekranlı oda çalıştırma üniteleri - tam erişim, koruyucu muhafaza gerekmez.
Sanal ekranlı oda çalıştırma üniteleri herkese açık odalar için idealdir. Sezgisel Belimo Display App, oda ünitesinde bir ekran gerekmeden sahada ayar değeri ayarını mümkün kılmaktadır. Erişim, isteğe bağlı olarak dört haneli bir kodla sınırlandırılabilir.
Oda çalıştırma ünitenizin neden koruyucu bir muhafazaya ihtiyacı yok?
Geleneksel oda çalıştırma üniteleri, özellikle yetkisiz erişime karşı korunmaları gerektiğinde bazı önemli dezavantajlara sahiptir. Belimo, havaalanları, diğer kamu binaları ve sınıflar için çözüme sahiptir. Sanal ekranlı oda çalıştırma ünitemiz ekran gerektirmez. Doğrudan akıllı telefonunuzdan Belimo Display App ile çalıştırabilirsiniz. Erişim dört haneli bir kodla korunmaktadır; bu nedenle yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için ek bir muhafazaya gerek yoktur.
Ek bir muhafazaya kıyasla avantajları nelerdir?
- Doğru ölçüm; koruyucu muhafaza nedeniyle ölçümde tahrifat yapılamaz
- Anahtara gerek yoktur
- Yetkili kişiler için kolay çalıştırma
- Neredeyse görünmez, şık ve sade oda çalıştırma ünitesi
- Hızlı ve kolay montaj. Ek muhafaza ve bunun montajından kaynaklı ek maliyet yoktur
Optimum oda iklimi; çok soğuk veya çok sıcak olmaz.
Koruyucu muhafazalı oda çalıştırma üniteleri ölçüm sonuçlarını tahrif edebilir. En kötü senaryoda, ölçülen değerler odadakilerden büyük ölçüde sapar ve iç hava kalitesi üzerinde olumsuz bir etki yaratır. Oda çalıştırma ünitelerimiz, koruyucu muhafaza içindeki iklimi değil, doğrudan oda iklimini ölçer. Böylece, doğru ölçüm değerleri temelinde konforlu iç hava garanti ederler.
Koruyucu muhafazanın anahtarı nerede?
Çoğu koruyucu muhafaza bir anahtar gerektirir. Bu, yalnızca yetkili kişilerin erişebileceği anlamına gelir. Belimo'nun sanal ekranlı oda çalıştırma ünitesi ile artık bir muhafazaya ve anahtar aramaya gerek yok.
Koruyucu bir muhafaza ile çalıştırma çok karmaşıktır.
Sıcaklığı ayarlamak için muhafazayı sürekli açmak sıkıcı ve zaman alıcı olabilir. Sanal ekranı Belimo Display App, muhafazayı açmak zorunda kalmadan basit ve hızlı sıcaklık kontrolü sağlar.
Sade bir estetiğe sahip bir oda çalıştırma ünitesi satın alıp koruyucu bir muhafaza altına mı saklayacaksınız?
Koruyucu muhafazalar genellikle oda çalıştırma ünitesi için çok büyüktür çünkü hava sirkülasyonunu sağlamaları gerekir. Ama bu durum hem görünümü hem de işlevselliği etkiler.Belimo'nun çözümü sayesinde oda çalıştırma ünitesinin koruyucu bir muhafaza altına gizlenmesine gerek yoktur. Ünitemiz zarif ve sade görünür ve her duvara mükemmel şekilde entegre olur. Oda çalıştırma ünitelerimizin 2022 yılında RedDot Tasarım Ödülü'nü kazandığını biliyor muydunuz?
Pahalı bir muhafaza ve onu monte edecek birini bulmak mı?
Akrilik camdan yapılmış bir koruyucu muhafaza pahalıdır ve kalifiye personel tarafından monte edilmelidir. Neden sadece koruyucu muhafaza kullanmadan ilerlemiyoruz? Belimo'nun sanal ekranlı oda çalıştırma ünitelerinin montajı kolaydır ve herhangi bir koruyucu muhafaza gerektirmez. Standart bir akıllı telefon ile değerleri kolayca okuyun ve ayarlayın.
Estetik zarif tasarım.
Belimo'nun ekransız oda çalıştırma üniteleri, estetik ve zamanın ötesindeki tasarımları ve sensör tipine bağlı olarak 13 ve 23 mm arasındaki ince yapılarıyla etkileyicidir. Oda üniteleri, mevcut üçüncü taraf kontrolörlere sorunsuz şekilde entegre edilebilir. Üniteler, hızlı ve aletsiz montajın yanı sıra uzun süreli yüksek ölçüm hassasiyeti ve kısa reaksiyon süreleri ile öne çıkar.
Net ekran ve sezgisel çalıştırma – Belimo Display App
Belimo Display App, Belimo oda çalıştırma ünitelerine erişmenin en yenilikçi yöntemidir. Sezgisel son kullanıcı uygulamasıyla, oda ünitesinde ekrana ihtiyaç duymadan oda değerlerini görüntüleyebilir ve ayar noktalarını ayarlayabilirsiniz. NFC (Yakın Alan İletişimi) üzerinden iletişim sayesinde hiçbir üçüncü taraf güvenlik açısından kritik verilere erişemez.
- Son nesil aktif Belimo oda sensörleri ve çalıştırma üniteleriyle uyumluluk
- Dört haneli kodla isteğe bağlı erişim koruması
- Özelleştirilebilir bir trafik ışığı fonksiyonu ile CO2 yoğunluğunun görüntülenmesi
-
Google Play
-
App Store
-
Flyer – Belimo Display App
(pdf -
1015 KB)
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App, aktif olan Belimo oda üniteleri ve bunların ayarları ve çalıştırma verileri hakkında her zaman tam şeffaflık sunar. Bunun ötesinde, en yeni oda üniteleri nesli için kablosuz ve etkin şekilde devreye alma, çalışma kontrolü ve tanı işlemlerinin yapılmasını sağlar. Kullanımı kolay ve her zaman çalışmaya hazır durumdadır.
- Cihaza özel çalıştırma verilerini ayarlama ve görüntüleme
- Oda ünitesi enerjisizken veya çalışma devam ederken NFC veri aktarımı
- Tanı sayfası: Cihaza özgü durum bilgileri
- E-posta, WhatsApp, SMS aracılığıyla doğrudan cihazdan çalıştırma ve ayar verilerini aktarma.