belimo_IAQ-products_stage-teaser

Sağlıklı İç Hava Kalitesi Ürünleri

  1. Ana sayfa
  2. Sağlıklı iç hava ve enerji verimli ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme çözümleri

Belimo Ürünlerinin Sağlıklı İç Hava Kalitesine (IAQ) Katkısı

İç hava kalitesinin sağlanması çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Sistem tasarımı ve düzenli bakıma ek olarak, güvenilir ürünler temel öneme sahiptir. Belimo, enerji tüketimini minimize ederken sağlıklı iç hava kalitesini korumak için eksiksiz ve yenilikçi bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme kontrol cihazları yelpazesi sunar. Talep kontrollü havalandırma için hassas ve güvenilir sensörlerden değişken hava hacmi (VAV) çözümlerine, hızlı motorlara ve hepsi bir arada Energy ValveTM'a kadar, ürünlerimiz verimli ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi performansı sağlama konusundaki kapsamlı uzmanlığımızla tamamlanmaktadır. BMS ve bulut tabanlı bağlantıya sorunsuz entegrasyon ile kullanıcılar, sürekli izleme ve kontrol için iç hava kalitesi ölçümlerine dair tam görünürlük elde eder.

  • Broşür - İç hava kalitesi için kılavuz belge (pdf - 2,55 MB)

İç Hava Kalitesi Ölçüm Sensörleri

Ölçülemeyen şey kontrol de edilemez. Belimo, sıcaklık, bağıl ve mutlak nem, entalpi, çiğ noktası, CO2 ve VOC'nin hassas bir şekilde ölçülmesi için geniş bir oda ve kanal sensörleri yelpazesi sunar. Bu yelpaze aktif ve pasif sensörler içerir. Kanal sensörleri, NEMA 4X/IP65 gerekliliklerini karşılayan sağlam bir tasarıma sahiptir.

Aktif oda sensörleri, akıllı telefonda Belimo Assistant uygulaması ile devreye alınabilir ve arıza teşhisine tabi tutulabilir. Kablosuz NFC sayesinde, sensörlere güç verilmemiş olsa dahi parametrizasyonlar gerçekleştirilebilir. 

Hassas olmalarına ek olarak Belimo sensörleri, kısa cevap süresine ve düşük sapma oranına sahiptir ve uzun süreli stabilite sağlar. Eşsiz bir geçmeli muhafaza kapağı, çıkarılabilir bir arka plaka, yaylı çıkarılabilir klemens blokları ve ters polarite koruması sunarak hızlı, hatasız montaj ve devreye alma için özel olarak hazırlanmışlardır.

  • Belimo Oda Sensörleri
sensors_healthcare_webpage_900x510

Talep Kontrollü Havalandırma için VAV Çözümleri

belimo_VAV-Compact_Transparent

Soluduğumuz hava sağlığımızı ve verimliliğimizi etkiler; bu nedenle hassas debi kontrolü her çalışma alanında kritik öneme sahiptir. İyi tasarlanmış değişken hava hacmi (VAV) sistemleri, uygun miktarda taze havanın beslenmesini ve alandaki kirli havanın kontrollü bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlar. Talep kontrollü çalışma, gerekli miktarda hava akışı ile enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkarmaya yardımcı olur. Odadaki CO2 seviyelerinin ölçülmesi, hava tazeliğinin güvenilir bir göstergesi olduğundan bunu başarmanın mükemmel bir yoludur. Ayrıca VAV sistemleri, izolasyon odaları gibi kritik ortamlarda negatif ve pozitif basınç sağlar.

Belimo'nun milyonlarca kez test edilmiş motor teknolojisiyle birleştirilmiş hassas hava debisi sensörleri, en küçük debilerin hassas Δp kaydını ve kontrolünü sağlar. Bir bina yönetim sistemine entegrasyon, fan yükünün maliyet açısından optimize edilmiş bir şekilde eşit şekilde kontrol edilmesinin temelini oluşturur.

Entegre Termal Enerji Yönetimi için Belimo Energy Valve™

Belimo_Showroom_new2

Beslenen havanın doğru şekilde şartlandırılması, sağlıklı iç hava için son derece önemlidir. Bu, aynı zamanda enerji verimliliğini de optimize ederek sağlanabilir. 

Ödüllü Belimo Energy ValveTM, motor, debi sensörleri ve küresel vana ile yapay zekayı birleştiren bir Belimo inovasyon örneğidir. Bu kombinasyon, düşük delta T sendromunu çözmek ve ayrıca debi ve güç kontrolü sunmak için PI kontrolünün ötesine geçer. Yaygın düşük delta T sendromunu çözümlemek, enerji verimliliğini artırmaya ve genel performans maliyetini önemli ölçüde düşürmeye yardımcı olur. Sızdırmaz vana, sızıntıyı önler ve ayrıca hassas ve istikrarlı kontrol sağlar.

Yeni nesil Energy Valve, enerji kontrolünü MID sertifikalı enerji ölçümü ile tek bir ünitede birleştirerek yüksek hassasiyet ve güvenilirlik sağlamanın yanı sıra kolay ve verimli faturalandırma ve şeffaf termal enerji yönetimi sunar. Dijital erişim; kurulum, ayarlama, devreye alma ve bakım işlemlerinin NFC ve Belimo Assistant uygulaması veya bir web sunucusu üzerinden kolayca yapılmasını sağlayarak son kullanıcıların enerji verilerine tam şeffaflık kazandırır.

BACnet/IP, MSTP, Modbus TCP veya yerleşik RTU ile Energy Valve, doğrudan BMS ile iletişim kurabilir. Ethernet arayüzü, doğrudan ve güvenli bulut bağlantısı sağlarken Ethernet üzerinden güç (PoE), ekstra güç kaynağı ihtiyacını ortadan kaldırır.

  • Belimo Energy Valve™

Çeşitli Koşullar için Damper Motorları

Damper motorları, güvenilir bir şekilde çalışan HVAC sistemlerinin sağlanması için gerekli olduklarından, sağlıklı iç hava açısından son derece önemlidir.

  • Uygun dış hava miktarına kumanda etmek için hava girişi.
  • Klima santrali içerisinde besleme, dönüş ve resirkülasyon havası kontrolü için.
  • Kontrol edilecek zon, talebe ve hava girişlerine bağlı olarak uygun miktarda temiz hava sağlayarak istenen debi düzenini sağlar.

Hava damper motorları, 45 yıl önce Belimo'nun ilk ürün inovasyonuydu. HVAC sektöründeki sürekli teknolojik ilerlemeler sayesinde Belimo bir pazar lideridir. 

UM-UH-Actuator_04_LM

Bina Yönetim Sistemleri ve Nesnelerin İnterneti Platformlarıyla Sorunsuz Entegrasyon

belimo_EV-commissioning

Dijital iletişimin ünitelere ve ekipmanlara entegre edilmesi, her yerden kontrol edilebilen, izlenebilen ve bakımı yapılabilen yenilikçi HVAC çözümleri oluşturmada esneklik sağlar. Bina Yönetim Sistemi (BMS) operatörleri, izleme ve sistem kontrolü için kolayca erişilebilen cihaz verilerinden yararlanır. Tesis yöneticileri, tüm cihaz verilerine erişimle birlikte ekipmanın çalışması ve performansı hakkında değerli bilgiler edinerek, zamanında arıza tespiti ve sistem arıza teşhisi yapabilir. Kiracılar, enerji tüketimini ve kullanıma bağlı maliyeti en aza indirebilmek ister.

Belimo ürünleri, RS485 veya TCP/IP* temelinde Modbus ve BACnet açık iletişim protokollerini destekler. Belimo'nun Nesnelerin İnternetine hazır ürünleri, Bina Yönetim Sistemi bağlantısına paralel olarak modern bina Nesnelerin İnterneti platformlarına bağlanabilir ve böylece sensör ölçüm değerlerini dijital ekosisteme aktarmak için girişler sunarak ekstra I/O noktasından tasarruf sağlar. Güçlü ve güvenli istemci Uygulama Programlama Arayüzü (API) ile üçüncü taraflar, Belimo'nun Nesnelerin İnterneti ünitelerini bir OEM ekosistemine entegre edebilir, BIoT platformu açabilir veya kendi hizmetlerini geliştirebilir.

  • Binalar için Nesnelerin İnternetine (BIoT) dönük yeni bir yaklaşım

 

Bu yüksek kaliteli ürünler birlikte, insanların ve mülklerinin konforunu, enerji verimliliğini ve güvenliğini sağlarken, aynı zamanda kolay montaj ve daha az bakım sağlar.
 

IAQ Ürünleri Hakkında Başka Sorularınız mı Var?

  • Sağlıklı iç hava ortağınızla iletişim kurun

Sağlıklı İç Hava Kalitesi Hakkında Diğer İlgi Çekici Konular

HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Sağlıklı iç havanın 7 temeli

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizin tasarımı, kurulumu, işletimi ve bakımı arasındaki ilişki, güvenli ve sağlıklı bir iç hava elde etmek açısından hayati önem taşır. Belimo, binalarda sağlıklı iç hava sağlamak için 7 temel faktör tanımlamıştır. 
 

İç hava kalitesinin nasıl iyileştirileceğini öğrenin:

  • Sağlıklı iç hava kalitesi için Belimo'nun 7 temeli
ENERGY_900x510

İç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki etkisi

İç hava kalitesine çoğunlukla önem verilmez ve iç havayı solumanın doğal olarak güvenli olduğu varsayılır. Zamanımızın çoğu kapalı mekanlarda geçtiği için bu, tehlikeli bir varsayım olabilir, çünkü hava kalitesi, konsantrasyonumuzu, konforumuzu ve en önemlisi sağlığımızı etkiler. 
 

İç hava kalitesinin sağlığımızı nasıl etkilediğini keşfedin:

  • İç hava kalitesi ve sağlığımız
  • Daha iyi performans için iyi hava kalitesi
belimo_webinar_teaser

IAQ Eğitimi ve Web Seminerleri

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme web seminerlerimizin ve eğitim programlarımızın amacı, deneyimli servis mühendislerini, tesis yöneticilerini, distribütörleri, kontrol yüklenicilerini ve bina sahiplerini iç hava kalitesi (IAQ) ile ilgili gerçek dünya sorunları ve bu sorunların çözümleri ve ayrıca bina sakinlerinin sağlığının önemi ve verimli sistem performansı konusunda daha fazla eğitmektir. Sunumlarımız global ölçekte organize edilmekte ve düzenlenmektedir.

  • İç hava kalitesi eğitim kanalımızı ziyaret edin

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
Subscribe
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)