IoT_Teaser_Image_1920x350

Bina IoT sistemine yönelimde
Yenilikçi ürünlerimizden faydalanmak

  1. Ana sayfa

Bina IoT (BIoT) sistemine yeni bir yaklaşım

Bağlantı kurabilirlik, her zaman ürünlerimizin önemli bir özelliği olmuştur. Belimo'nun Nesnelerin İnterneti'ne hazır ürünleri ve bunların değerli verileri sayesinde müşterilerimizin yapabilecekleri:

  • saha ekipmanlarını, yaygın olarak kullanılan otomasyon­ haberleşme protokollerine bağlamak ve modern Bina Nesnelerin İnterneti platformlarına bağlamak;
  • bağlantı özellikli dijital ekosistemden faydalanmak;
  • verileri üzerinde tam kontrole sahip olmak;
  • binalarda etkili optimizasyon ve enerji verimliliği stratejileri uygulamak;
  • kurulum ve bakım maliyetlerini azaltmak.

Doğru dijital bağlantıya sahip daha da iyi ürünler sunabilmek, hem şu anadaki hem de  gelecekteki  odağımızdır.

  • Nesnelerin İnterneti (IoT) ürün portföyümüz
  • Güvenlik ve gizlilik
  • Her geçen gün büyüyen Belimo geliştirici topluluğuna katılın
  • Our Digital Ecosystem Collaborations
belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

Belimo Dijital Ekosistemi

Belimo Nesnelerin İnterneti cihazlarının ekosistemi, tüm yaygın bina otomasyonu iletişim­ protokolleri ­(BACnet, Modbus, ­Belimo ­MP-Bus) ve BIoT platformları aracılığıyla esnek sistem entegrasyonu sağlar. ­Analog konumlandırma sinyalleri ­aracılığıyla­ geleneksel kontrolle bile bus iletişimi, ­­­­izleme­ ve ­geçersiz kılma için kullanılabilir. 

Aynı zamanda ilave  Nesnelerin İnterneti bağlantısının yardımıyla binalar daha kolay optimize edilebilir, yönetilebilir­ ve­ korunabilir. Müşterilerimiz, cihazlarına hiçbir ekstra maliyet – olmaksızın bağlanabilir, onları izleyebilir ve kontrol edebilirler. Bu bağlanabilirlik, Nesnelerin İnterneti ürünlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. ­Belimo­ dijital ekosistemindeki optimizasyon , ­enerji­ ­potansiyelini tam olarak kullanır­; sistem performansını ve kararlılığını iyileştirmek için verimli ­çalışma sağlayacak olan önerilen ayarları­ sunar.­

Cloud_Ecosystem

Güvenebileceğiniz prensiplere sahibiz

Hedef odaklı ve kendini bu işe adamış bir saha ekipmanı sağlayıcısı olarak sahip olduğumuz güvenilirlik, en önemli özelliğimizdir. Cihazlarımızın, müşterilerimizin çözümlerine açık ve sorunsuz entegrasyonunun önemini anlıyoruz ve bu ilkeler IoT ürün serilerimize yansıtılıyor. Sahip oldukları aygıtların verileri müşterilerimize aittir ve bu verileri isterlerse serbestçe analiz edebilir, kullanabilir ve hatta silebilirler. Müşteri tarafından yetkilendirilmiş olan tüm kullanıcılara veya işletmelere açık kaynaklı bir İstemci API'si sunmamızın sebebi budur.

IoT prensiplerimiz şunlardır:

  • Belimo IoT-Principles (pdf - 51 KB)

Güvenlik ve gizlilik

IoT bağlantı özelliği ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinizi daha akıllı hale getirir ancak, kritik performans verilerinin güvende kalması gerekir. Bu nedenle ’Belimo IoT  Ekosistemi bulut verilerini korur, güvenli bağlantılar aracılığıyla cihaz iletişimi sağlar ve kullanıcı erişim haklarının uygun şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

IoT'nin temel zorluklarından biri de veri güvenliği, diğer bir deyişle verileri kimin kontrol ettiği ve kimin gördüğüdür. Belimo, tüm sistem verilerini, yalnızca yetkili kullanıcıların kendi verilerine erişebileceği güvenli bir alanda saklar. Bu hesap, aynı zamanda kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir bir web uygulaması arayüzüne de erişim sağlar.

  • Gizlilik Politikası
  • FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy (pdf - 521 KB)
IoT-ecosystem-security

IoT ekosistemi mimarisi

Belimo IoT Ekosistemi, bağlantı özellikli Belimo cihazları ve bunların internetteki uygulamaları için maksimum güvenilirliği ve verimliliği garanti eder. Güvenli bağlantılar temel buluta ve temel buluttan veri transferini ve erişimi ve ayrıca cihaz verileri ve hesap yönetimini mümkün kılar. Üretilen her cihaz bulutta bilinir. Bu da https ile korunan bağlantılarla bir araya geldiğinde iletişimin güvenli olmasını sağlar. Belimo, ürünlerindeki farklı bulut bağlantı özelliği tiplerini bilmektedir. Halihazırda daimi Ethernet veya geçici akıllı telefon NFC bağlantıları kullanılmaktadır.

  • Maximum Integrability of Our IoT Products
  • Belimo Cloud Kılavuzu (pdf - 3,18 MB)
  • Log in Belimo Cloud
IoT_ecosystem_achitecture

Bulut iş uygulamaları

Güçlü ve güvenli bir istemci Uygulama Programlama Arayüzü (API), 3. tarafların "3. Taraf Uygulaması" adı verilen kendi hizmetlerini geliştirmelerine olanak sağlar. İstemci API'si, sahip olunan cihazlar için bulut hesabı yönetimi ve okuma/yazma erişiminin yanı sıra bu cihazların durumuna ve geçmiş verilerine erişim imkanı da sağlar. Belimo'nun onaylı geliştiricileri için API belgeleri ve erişim belirteçleri mevcuttur. Belimo Geliştirici Alanını ziyaret edin

  • We Are Open for Collaboration
  • Bize Ulaşın
Client_API

Bağlantı özelliği tipleri

Belimo nun Nesnelerin İnterneti cihazları, Belimo Dijital  Ekosistemine çeşitli şekillerde bağlanabilir. Daimi Ethernet bağlantısı, cihaz API'si aracılığıyla cihaz ile IoT ekosistemi arasında daimi veri alışverişine ve anlık uzaktan erişime sahip olunmasını sağlar. NFC ve APP teknolojisi, akıllı telefon aracılığıyla NFC özelliği bulunan cihazlara ve akıllı telefondan IoT ekosistemine kısa süreli veri senkronizasyonu ve geçici uzaktan erişim imkanı sağlar.

  • Convenient and Efficient Installation
  • FAQ: Belimo NFC (pdf - 299 KB)
IoT-connectivity

Gerçek bir dijital ortaklık

IoT cihazlarımız, bir bina yönetim sisteminde veya modern bir BIoT çözümündeki iyi "takım oyuncuları"dır.  Her bir ürüne entegre olan tüm önemli bağlantı özellikleri; ölçüm, uzaktan kontrol ve bakım için kendilerine özel uygulamalar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Cihazlarımızı farklı kılan şey, sanal dijital dünyayı gerçek dünyaya etkin biçimde bağlayan bütünleşik BIoT ekosistemleridir.

Sensors_Application_Installation_900x510

Tasarım ve entegrasyonMaksimum entegre edilebilirlik

Verimli bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi tasarlamak, binlerce farklı aygıttan oluşan bir ağ oluşturulmasını gerektirir. IoT ürünlerimiz, size bugüne kadar gördüklerinizden fazlasını sunar:

  • Serbest ­kontrol­ ­seçimi: BACnet,­ Modbus, ­MP-Bus veya IoT entegrasyonu ile, hatta analog ­sinyalleri bile kontrol edebilme.
  • Enerji optimizasyonu sağlayan performans raporlaması ile sunulan şeffaf bilgiler, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizden en yüksek verimi elde etmenizi sağlar.  
  • Güncel IoT ürünleri, çevrimiçi yazılım güncellemeleriyle güncel tutulur.
  • Garanti uzatma: IoT bağlantılarıyla 5 ile 7 yıl arasında garanti uzatma.

  • Learn more about Belimo IoT Ecosystem Architecture
i2

Kurulum ve bakımKolaylık ve verimlilik

 Belimo Assistant Uygulaması bir cihazdan yüzlerce cihaza kadar yönetim  için tüm kurulum ve devreye alma süreciniz boyunca size rehberlik eder.

Çalışma sırasında Belimo  Nesnelerin İnterneti Ekosistemi , cihazların gerçek zamanlı olarak izlenmesini, analiz edilmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Nesnelerin İnterneti Cihazları, size önemli parametreler konusunda kolayca değerli verileri sunar , örneğin

  • güncel akış ve termal enerji tüketimi
  • cihaz performansı

Böylece binanızın enerji akışlarına yönelik tam şeffaflık elde edebilirsiniz ki bu, binanızda enerji maliyetlerini düşürmek için bir ön koşuldur.

  • Belimo Assistant App
M2

BIoT ortaklarıİş birliğine açık

Belimo Dijital Ekosistemi, BIoT ortaklarıyla iş birliği için büyük fırsatlar yaratarak, bağlı bir dünyada işlerinizi daha iyi, daha hızlı ve daha kolay yapmanız için size şu imkanları sunar:

  • Nesnelerin İnterneti cihazlarını bir OEM ekosistemine entegre etme ;
  • Bir açık 3. taraf BIoT platformuna entegre etme;
  • Dijital ekosistemimizden bilgileri kullanarak kendi uygulamalarınızı geliştirme .

IoT özellikli ürünler için derinlemesine müşteri eğitimi sağlamak amacıyla, dünya çapında eğitim ve deneyim merkezlerine yatırım yaptık. 

  • Our Digital Ecosystem Collaborations
  • Learn more about how to develop your own applications

Nesnelerin İnterneti (IoT) ürün portföyümüz

MKT-IMG_iot_ev

Belimo Energy Valve™

Ödül kazanmış IoT cihazımız Belimo Energy Valve™, çok fonksiyonlu hepsi bir arada çözüm sunar:

  • Enerji Ölçümü: akış ile   Delta T değerlerini sürekli ölçün ve güncel enerji tüketimini izleyin.
  • Güç Kontrolü: vana ­­konumunu, ­akışı­ ­veya ­ ısı­eşanjörüne giren termal gücü mükemmel bir şekilde kontrol edin.
  • Delta T Yönetimi: ­ ­­­­Delta­ T­ yöneticisi gibi benzersiz işlevler ­verimliliği­ artırır ve maliyetleri­ düşürür.
  • Bağlanabilirlik: cihazın değerli verilerine kolay erişim imkanı sunar. Modbus, BACnet, MP-Bus üzerinden iletişim veya doğrudan Nesnelerin İnterneti bağlanabilirliği, yüksek derecede esnek sistem entegrasyonu sağlar.

 

MKT-IMG_iot_actuator-sensors

Bir ekosistem motoru

oT motorları, BMS ve Belimo Nesnelerin İnterneti Ekosistemine bağlanabilir. Aynı zamanda ekosisteme, aşağıdakiler için ölçüm değerlerini sunabilecek iki sensör girişi (1 pasif, 1 aktif) sunarlar:

  • sıcaklık
  • basınç
  • nem ve hava kalitesi

dijital ekosisteme. Bu, fazladan I/O noktası kullanımı gereksinimini ortadan kaldırır. 

  • Learn more about our IoT products
ZoneEaseFamily-phone-900X510

Belimo ZoneEase™ VAV

Belimo ZoneEase™ VAV, VAV ve oda sıcaklığı kontrolü için yenilikçi bir çözümdür. IoT ekosistemi ve basit bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla dünyanın ilk dijital devreye alma ve destek sürecini sunar. Temel avantajları şunlardır:

  • Tüm özelleştirme ayarlarının "ofiste" yapılabilmesi
  • Sahada VAV kontrolörlerinin kolayve hatasız özelleştirilebilmesi
  • otomatik ilerleme raporları

  • Belimo ZoneEase™ VAV

Her geçen gün büyüyen Belimo geliştirici topluluğuna katılın

Yeni uygulamanızı geliştirmeye hazır mısınız?

Belimo Geliştirici Alanı, tüm Belimo cihazlarınızı yerinde görselleştirip optimize ederek, servis ve bakımı gerçek binada yaptığınız gibi simüle ederek ve bu detayı meslektaşlarınız ve üçüncü şahıslarla paylaşarak uygulamanızı geliştirmenize olanak tanır.

  • Belimo Developer Space

Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz mu var?

Bize ulaşın: iot@belimo.ch

Belgeler

  • Internet of Things (IoT) Glossary of Terms (pdf - 539 KB)

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
Subscribe
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)