Belimo_Promenaden_Galerien_Linz_I_1920x350

İç Hava Kalitesine Katkımız

  1. Ana sayfa
  2. Sağlıklı iç hava ve enerji verimli ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme çözümleri

Belimo'dan İç Hava Kalitesi Ölçümü

İnsanlar yaşamlarının yaklaşık %90'ını kapalı odalarda geçirirler, bu nedenle iyi bir oda iklimi önemlidir. Özellikle hava kalitesinin sağlığımız ve zindeliğimiz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Tam sızdırmaz bina dış kaplamaları, enerji açısından çok daha üstün olabilir ancak doğal hava değişimini engellerler. Bununla birlikte, uygun havalandırma sistemleri ve sensörlerini kullanılarak tam otomatik hale getirilebilirler.

İyi Bir Oda İklimi Temel Öneme Sahiptir

AZ_Belimo_15

İnsanlar yemeksiz yaklaşık otuz gün, susuz dört güne kadar, ama havasız sadece birkaç dakika hayatta kalabilirler. Besinleri yakmak için havanın en önemli bileşenine, yani oksijene ihtiyaç vardır. Beyin, özellikle oksijen eksikliğine duyarlıdır. Havalandırmasız odalarda, CO2 konsantrasyonu artar, performans hızla düşer, konsantre olmayız, yorgun hissederiz, baş ağrısı çekeriz ve daha pek çok sorun yaşarız. Ancak iyi bir oda iklimine sahip olduğumuzu gösteren sadece oksijen ve havanın CO2 içeriği değildir. Havadaki nem (ideal olarak %40-60), hava sıcaklığı, delta T, havadaki iyonlar, hava kalitesi ve hava hızı da sağlıklı bir oda iklimi açısından önemlidir.

İç Mekanları Yöneten Çok Az Spesifikasyon Vardır

Açık hava için yasal gereklilikler mevcut olmakla ve bunlara uyum dikkatle izlenmekle beraber, iç hava için çok az bağlayıcı sınır değer vardır. WHO ve İsviçre Akciğer Derneği, 2020'de kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) dünya çapında en yaygın ölüm nedenlerinden biri olacağına inanıyor.  Bu nedenle, sağlığımız ve refahımız tehlikeye atılmayacaksa iç havanın "temiz" olması gerekir. Bu iyi bir havalandırma sistemi ile temin edilebilir. Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisine yönelik çözümleri buna hayati bir katkı sağlıyor. Belimo, hava kalitesi, sıcaklık, hava nemi ve debi gibi oda iklimlerini etkileyen en önemli faktörleri ölçmek için eksiksiz bir sensör yelpazesi sunar. Değişken Hava Hacmi (VAV) teknolojimiz ve basınçtan bağımsız kontrol vanalarımız, her zaman mükemmel dengelenmiş hava ve su akışı sağlayarak ideal bir konfor sunar.

Graph_Comfort_Celsius

Daha İyi Performans İçin İyi Hava Kalitesi

Çevremizdeki hava %21 oksijen, %78 nitrojen, %0,04 karbondioksit (CO2) ve ayrıca asal gazlar, su buharı ve kirleticilerden oluşur. Günümüzde kapalı odalardaki hava kalitesinin en önemli göstergelerinden biri CO2 değeridir. İnsanlar da nefes alarak CO2 ürettikleri ve bunu havaya saldıkları için, insanların bulunduğu kapalı odalarda CO2 konsantrasyonu sürekli olarak artar. Tam sızdırmaz bir bina dış kaplaması, hava değişim oranının düştüğü anlamına gelir ve bu da iç havadaki zararlı madde konsantrasyonunun artmasına neden olur. Bu, odaları düzenli olarak havalandırarak veya bu mümkün değilse, bu görevi üstlenecek bir havalandırma sistemi kurarak önlenebilir. Havalandırma sistemi aynı zamanda havayı kirleten maddeleri de güvenilir bir şekilde temizleyebildiğinde, uzun vadede insanların bulunduğu odaların hava kalitesini iyileştirir. Bu tür odalar, havalandırma tesisi odasına daimi olarak veri besleyen sensörlerle donatılmışsa, sistem güvenilir ve bağımsız bir şekilde çalışacaktır.

250'nin Üzerinde Sınıfta Hava Kalitesi Ölçümü

moving-footage-row-multi-ethnic-450w-1077839468

Şu anda, Avrupa'daki çocukların% 30'undan fazlası astım, saman nezlesi veya nörodermatit gibi alerji ile ilgili hastalıklardan muzdariptir. Bu durumun her yeri kuşatan çevre kirliliği ile bağlantısı göz ardı edilemez. Sonuçta özellikle kapalı odalarda kirletici maddeler birikebilir ve ayrıca solunan hava yoluyla vücuda girebilir. Kronik hastalıklara ek olarak, "kötü hava" sağlığımız açısından başka etkilere de sahiptir. MeineRaumluft.ch platformu, hava kalitesinin öğrencileri ve öğretmenleri nasıl etkilediğini keşfetmek için Zürih Öğretmenler Birliği (Züricher Lehrerverbandü) ve Zürih Akciğer Organizasyonu (Organisation Lunge Zürichü) ile güçlerini birleştirerek 250'den fazla sınıfa kasım 2016'dan beri ilgili yerlerde olan ölçüm cihazları kurdu. Olumlu etkilerden biri de, sadece ölçüm cihazlarının kurulmuş olmasının bile öğretmenlerin ve öğrencilerin havalandırma alışkanlıklarını etkilemesiydi; zira odadaki CO2 konsantrasyonu çok yükselir yükselmez, pencereler hava girmesi için açılıyordu.

Buna rağmen, aşağıdaki şekildeki Resim 1 CO2 seviyelerinin aşırı yüksek olduğunu göstermektedir. Ders sonunda alınan ölçümlerin %13'ünden fazlasında CO2 seviyesi, SIA 180 standardına göre dolu odalarda CO2 konsantrasyonları için üst sınır değer olan 2000 ppm'nin üzerindeydi. Resim 2 ölçümlerin dörtte birinde bağıl nemin %30'un altında olduğunu göstermektedir. Bu, solunum yollarının mukoza zarlarının kuruması gibi sağlık komplikasyonlarına neden olabilir. Toz, kir ve mikroplar hava yollarından yeterince hızlı bir şekilde temizlenmez. Bunlar solunum yolunda uzun zaman geçirirlerse solunum yolu hastalıkları riski artar. Tipik sonuçlar arasında öksürük, bronşit, soğuk algınlıkları ve sinüs enfeksiyonları yer almaktadır. Tek iyi haber,  Şekil 3'ten de görüldüğü üzere, birkaç istisna dışında Santigrat derece cinsinden sıcaklığın kabul edilebilir aralıkta kalmasıdır.
 

Graphics_air_quality_web

Akıllı Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Bileşenleriyle İyi Hava Kalitesine Ulaşılması

İç havanın bileşimi için standartlaştırılmış yönergeler mevcuttur. Bunlar büyük ölçüde iyi hissetme faktörüne karşılık gelir. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme bina otomasyonu, bunları sürdürmenin anahtarıdır. Havalandırma tesisi odası, kontrolörler ve sensörlere ağ üzerinden bağlıdır. Sensörlerle donatılmış bileşenler, fanları kontrol etmek ve sıcaklığı, CO2 içeriğini ve hava nemini düzenlemek için tesis odasına güvenilir bilgiler iletirse odalardaki hava değerleri otomatik olarak optimize edilebilir. Bina yönetim teknolojisi daha sonra odadaki gerçek ve nominal durum hakkında gelen bilgileri otomatik olarak karşılaştırır ve motorlara, damperleri ve vanaları açma veya kapama veya ara pozisyona getirme komutunu verir. Bu, ideal nem seviyesi ve zengin oksijen içeriği ile konforlu bir sıcaklıkta istenen hava beslemesini sağlar.

Belimo Sensörleri - Konforun Esası

application_sensor1

Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sensörleri üstün güvenilirlik, kolay montaj ve büyük bina otomasyon sistemlerine sorunsuz entegrasyon imkanı sunar. Yenilikçi muhafaza tasarımı, alet kullanmadan hızlı montaj ve kolay devreye alma imkanının yanı sıra NEMA 4X/IP65 koruması sunar. Ürün portföyü, sıcaklık, nem, basınç, CO2, uçucu bileşikler (VOC'ler) ve ayrıca boru ve kanal uygulamalarındaki debiyi ölçmek için hassas sensörler içerir.

Daha fazla bilgi için lütfen bölgenize ilişkin web sitesini ziyaret edin:

  • More about Sensors - Europe, Middle East & Africa
  • More about Sensors - Asia, Australia & Oceania

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
Subscribe
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)