Entegre termal enerji yönetimi ve faturalandırma hiç olmadığı kadar kolaylaştırıldı
Birbirine ait olanları bir araya getirmek
Termal Enerji Sayacı yeni Belimo Energy Valve™ portföyü, birlikte enerji ölçümü ve kontrolünü, delta T yönetimini ve Nesnelerin İnterneti uyumlu faturalandırmayı tek bir ünitede birleştiriyor. Bina yönetim sistemine veya Nesnelerin İnterneti tabanlı izleme platformlarına sorunsuz ve doğrudan entegrasyon sunar. Sertifikalı enerji ölçümü ve faturalandırma özelliğine sahip enerji ölçümü ve kontrolü birleştiriliyor. Zaman ve para tasarrufu sağlamanız için performans özelliklerini bir araya getiriyor.
Entegre enerji sayacıyla enerji faturalandırma
Bremen Üniversitesi'nde, 1970'lerde inşa edilmiş 30'dan fazla bina bulunuyor ve bu binalar sürekli olarak genişletilip yenileniyor. Yıllar içinde artan enerji gereksinimleri, soğutma ve ısıtma kaynağı anlamında karmaşık hacim dağılımı ve bakım süreçlerine yol açtı.
M&P Braunschweig GmbH şirketinden Sayın Florian Ruby ile yapılan iş birliği ve Belimo Energy Valve'lerin montajı sayesinde Bremen Üniversitesi, tarihi yöntemlerle geliştirilen bu sistemin hidronik uyumsuzluklarını çözebildi. Vanaların güç ve debi kontrolü güvenilir bir besleme sağlıyor.
Jeneratör sistemleri optimum şekilde kullanılacak ve binalara ne fazla ne de az besleme yapılacak.
Kaydedilen veriler, Bremen Üniversitesi'nin enerji merkezine yüksek düzeyde şeffaflık sağlıyor. Bu, daha önce kullanılan basit kontrol vanasıyla mümkün değildi.
Isıtma ve soğutma sistemine yönelik şeffaf izleme ve kontrol imkanının yanı sıra Energy Valve, aynı zamanda münferit maliyet merkezlerinde Nesnelerin İnterneti tabanlı, MID onaylı enerji faturalandırmaya da imkan veriyor.
Sertifikalı ölçüm ve hassas kontrolü tek bir ünitede bir araya getiriyor
Belimo Energy Valve™, tek bir ünitede sertifikalı enerji ölçümü (MID), basınçtan bağımsız kontrol ve delta T yönetimi sunar. Belimo Energy Valve™'a entegre edilmiş delta T yöneticisi, sıcaklık yayılımını sürekli olarak ölçerek ve bunu kullanıcı tarafından tanımlanmış sabit limitlerle karşılaştırır. Sıcaklık sınır değerinin altına düşerse, Belimo Energy Valve™ taşmayı ortadan kaldırmak için debiyi otomatik olarak ayarlar. Aşırı miktarda su ile çalıştırılan ısıtma ve soğutma sistemleri, bu fazlalık debiyi daha yüksek bir ısıtma veya soğutma kapasitesine dönüştüremez ve bu durum çoğunlukla tesiste düşük delta T sendromuyla sonuçlanır. Her bir ısı eşanjöründeki debi ve dönüş arasındaki sıcaklık yayılımının ölçülmesi ve kontrol edilmesi, olası en düşük pompalama maliyetlerinin sağlanmasında kilit bir öneme sahiptir. Entegre lojik devremiz, ısı eşanjöründe düşük delta T meydana gelmesini önlerken konforu da korur.
Jon'dan öğrenelim: Düşük delta T sendromu nasıl tespit edilir ve çözülür?
-
Presentation: Solving Low Delta T Syndrome
(pdf -
8,07 MB)
Nesnelerin İnterneti tabanlı faturalandırmayı mümkün kılan güvenilir sertifikalı ölçüm
Energy Valve'a entegre edilmiş sayaçlarımız, EN 1434/MID standardına göre sertifikalandırılmış olup bina yönetim sistemlerine ve gerekmesi halinde Nesnelerin İnterneti tabanlı bir faturalandırma platformuna sorunsuz bir şekilde dahil edilecek donanıma sahiptir. Sertifikasız sayaç seçeneklerimiz arasında, glikol konsantrasyonundan bağımsız olarak güç ölçümlerinin doğru kalmasını sağlayacak Belimo'nun patentli otomatik glikol izleme ve dengeleme özelliği yer almaktadır. Termal Enerji Sayacı Energy Valve, her zaman ideal glikol seviyelerini sağlamaya yönelik gelişmiş yerleşik lojik algoritmasının kullanıldığı glikol izleme özelliği sayesinde yüksek pompalama maliyetlerini düşürür ve donma risklerini ortadan kaldırır.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Success Stories
Belimo Energy Valve™ ile planlama ve devreye almayı basitleştirin
Dijital olarak desteklenen iş akışları, ürünün tüm yaşam ömrü boyunca etkileşimlerinizi basitleştirir; Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı, Belimo Assistant uygulaması ve web sunucusu ile birlikte çalışarak tasarım sürecini destekler, devreye almayı basitleştirir, sorun gidermeyi kolaylaştırır ve gerekli kayıtları ve sertifikaları muhafaza eder.
Yakın Alan İletişimi (NFC) arayüzü, üniteye güç verilmiş olsun veya olmasın, doğrudan bir akıllı telefondan Assistant uygulamasını kullanarak kolay yapılandırma ve bakımı mümkün kılar.
Energy Valve ve Termal Enerji Sayacı ürünlerine bir Ethernet kablosu üzerinden PoE kullanılarak güç verilebilir ve bu sayede montaj basitleştirilmiş, kablolama hataları önlenmiş ve daha hızlı, daha stabil bir ağ bağlantısı kurulmuş olur ve ayrıca yerel bir güç kaynağı ihtiyacı ortadan kaldırılabilir.
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin geleceğinde bağlantı özelliği esastır
Bağlantı kurabilirlik, her zaman ürünlerimizin önemli bir özelliği olmuştur. Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı, tüm yaygın bina otomasyonu iletişim protokollerini (BACnet IP ve MS/TP, Modbus TCP ve RTU ve Belimo MP-Bus) bünyesinde barındırır ve ayrıca bir dönüştürücü üzerinden M-Bus'ı da destekler. Bus iletişimi, Belimo Energy Valve™' analog bir kontrol sinyali kullanılarak kontrol edilirken izleme ve geçersiz kılma için kullanılabilir.
Enerji verilerinin entegrasyonu hiç bu kadar kolay olmamıştı
Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı, bina yönetim sistemine doğrudan entegrasyon sağlar ve üçüncü taraf Nesnelerin İnterneti tabanlı enerji izleme ve faturalandırma için gerekli donanıma sahiptir. Tek bir ünite, sisteminizi kontrol etme, faturalandırma, izleme ve performansını iyileştirme için ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlar.
Energy Valve 4'ünüzü Belimo Bulut'a bağlamanız beş yıllık garantiyi yedi yıla çıkarırken size bir dizi başka avantaj da sunar. Bulutta dijital olarak ikiz bir Energy Valve bulundurmak suretiyle yetkili kullanıcılar verilerle doğrudan etkileşime girebilir veya cihaz sahipleri, hem faturalandırma hem de analitik hizmetleri sağlamak için bir üçüncü tarafa yetki verebilir.
Hızlı bir sayaç değişimi için modüler tasarım
Energy Valve termal enerji ölçeri, bir sensör modülünden ve bağlı sıcaklık sensörlerinden oluşur ve ölçüm ve lojik fonksiyonları sunarlar. Bus ve NFC üzerinden veri iletişimi yetenekleri. Sensör modülü yedek parça olarak mevcuttur. Belirli ülkelerde, ulusal mevzuatlara göre tekrar kalibrasyon için periyodik değişim gereklidir. Lojik modülü (tüm kablolar bağlı bırakılarak) sensör modülünden ayrılabilir ve bu sayede alt sensör modülü kolayca değiştirilebilir.
Diğer kaynaklar
Isıtma ve soğutma uygulamalarında Belimo Energy Valve™
Isıtma uygulamalarında Energy Valve
Animasyonda, bir ısıtma uygulamasının besleme tarafında kullanılan bir Belimo Energy Valve gösterilmektedir.
Vanadaki delta T ayar değeri, serpantinin 11° Fahrenheit/6 Kelvin olan tasarlanmış delta T değeriyle eşleşmektedir.
Sıcaklık sensörleri serpantin içinde daha düşük bir delta T algıladığında vana kapanmaya başlar. Debi yavaşlayarak serpantin boyunca daha verimli bir ısı değişimine imkan sağlar ve taşma engellenir. Vana, delta T'nin daha stabil hale gelmeye başladığını tespit ettiğinde serpantin içinden daha fazla debiye izin verir ve optimum ısı transferini korur.
Soğutma uygulamalarında Energy Valve
Bu animasyonda, Belimo Energy Valve kurulumu, soğutma serpantininin dönüş tarafında yer almaktadır.
Vanadaki delta T ayar değeri, serpantinin 15° Fahrenheit/8 Kelvin olan tasarım delta T değeriyle eşleşmektedir.
Sıcaklık sensörleri delta T değerinin birkaç dakika süreyle ayar değerinin altında olduğunu algıladığında debinin azaltılması için vana kapanmaya başlar. Böylece ısı eşanjörü enerji çıkışını optimize edebilir ve fazla akışı engelleyebilir. Delta T daha stabil hale gelmeye başladığı anda vana, serpantin içinden geçmesi istenen ısı değişimini sabit tutmak için açılmaya başlar.
Joerg, enerji verimliliğinin Energy Valve ile nasıl artırılacağını açıklamaktadır
Belimo Energy Valve™, enerji optimizasyonu ve ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini daha verimli hale getirmek için çok sayıda entegre edilmiş özellik sunmaktadır. Daha iyi bir sızdırmazlık seviyesi, basınçtan bağımsız kontrol ve delta T yönetimi sayesinde termal enerjinin nasıl azaltılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Solar Impulse Efficient Solution etiketi ile ödüllendirildi
Solar Impulse Vakfı'na, hem sürdürülebilirlik hem de karlılık konusunda yüksek standartları karşılayan 1000 yenilikçi çözüm içeren bir portföy yetkisi verilmiştir. Belimo Energy Valve™'in Solar Impulse Efficient Solution etiketi ile ödüllendirilen 1000 çözümden biri olarak seçildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz.
Swisscom Nesnelerin İnterneti İklim Ödülü 2021
Swisscom Nesnelerin İnterneti İklim Ödülü, Nesnelerin İnterneti çözümleriyle CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunan şirketlerin olağanüstü başarılarını onurlandırmaktadır. Belimo Energy Valve ürünümüzün, bulut bağlantısıyla ikincilik kazanmasından gurur duyuyoruz.