TEM özellikli Belimo Energy Valve™
Termal enerji yönetimi ve faturalandırma hiç olmadığı kadar kolaylaştırıldı
Sertifikalı Belimo Thermal Energy Meter™ ile geliştirilmiş Belimo Energy Valve™'in bir araya gelişi, şeffaf bir termal enerji yönetimini mümkün kılar. "Enerji kontrolü" ve "sertifikalı enerji ölçümü ve faturalandırma" artık birleşiyor. Tek bir cihaz kullanarak doğrudan Nesnelerin İnterneti tabanlı maliyet muhasebesiyle ısıtma ve soğutma sistemlerindeki termal akışları ve enerji tüketimini doğru bir şekilde ölçün ve izleyin. Yeni MID onaylı Termal Enerji Sayacı, kolay ve verimli faturalama için yüksek doğruluk ve güvenilirlik sağlar. Ama ölçüm güvenilirliği sadece başlangıçtır. Belimo Energy Valve™ termal debiyi anında kontrol eder ve kullanıcıya enerji beslemesini optimize eder. Bu önemli kombinasyonla Belimo, yeni bir entegre termal enerji yönetimi çağına giriyor ve zaten birbirine ait olanları bir araya getiriyor.
-
Belimo Energy Valve™ 4.0 - Ürün özellikleri
-
Broşür - Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı
(pdf -
2,76 MB)
-
Broşür - Belimo sensörleri ve sayaçları
(pdf -
4,13 MB)
-
Sağlıklı İç Havanın Yedi Temeli
(pdf -
2 MB)
-
Uygulama rehberi – Belimo Energy Valve™
(pdf -
12,85 MB)
-
Kalorimetre aktivasyonu
-
Thermal Energy Meter 'a sahip Belimo Energy Valve™ ile İlgili Sık Sorulan Sorular
HVAC hidronik sistemleri – bina renovasyon projelerinde altın madeni.
Isıtma, soğutma ve havalandırma yüklerinin akıllı kontrolü, binaların enerji verimliliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Burada temel bir husus, sıcak ve soğuk su devresi, yani bir binanın hidronik sistemleridir.
Üretim
- Sıfır yükte enerji kaybı olmaması işletme giderlerini düşürür.
- Daha iyi enerji verimliliğine doğru bir ilk adım olarak planlama güvenilirliği.
Dağıtım
- Dağıtımdaki basınç dalgalanmaları daha düşük güç çıkışı sağlar.
- Enerji akışı görünür hale getirilir.
Zon
- Talep tabanlı zon kontrolü.
Bu konuda size nasıl destek olabileceğimizi görün:
-
Broşür – Binalarda enerji verimliliği ve konfor
(pdf -
4,52 MB)
Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Uygulamalarında Belimo Energy Valve™
Burada, Belimo Energy Valve™'in yaygın olarak kullanıldığı ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamaları ele alınır. Her uygulama kısaca açıklandıktan sonra düşük verimliliğe veya performansa neden olan yaygın sebepler tespit edilir. EV'nin bu sorunları nasıl çözdüğü, optimum performans için hangi kontrol modlarının ve ayarların önerildiği açıklanır.
Birbirine ait olanları bir araya getirmek
Entegre termal enerji yönetimi ve faturalandırma.
Yeni Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı serisi, enerji ölçümünü, enerji kontrolünü ve Nesnelerin İnterneti uyumlu faturalandırmayı tek bir cihazda birleştiriyor. Nesnelerin İnterneti tabanlı izleme, performans iyileştirme araçları ve faturalandırma verileriyle bina yönetim sistemine veya Nesnelerin İnterneti tabanlı izleme platformlarına sorunsuz ve doğrudan entegrasyon sunar. Zaman ve para tasarrufu sağlamak için performans özelliklerini bir araya getirir.
Ürün portföyü
Avantajları
Belimo Energy Valve™ ile anında ölçün ve kontrol edin
Belimo Energy Valve™, tek bir cihazda sertifikalı enerji ölçümü (MID) ve basınçtan bağımsız debi, enerji verimliliği, güç kontrolü ve delta T yönetimi sunar. İdeal sistem performansı için enerji tüketimini izleyin ve anlık olarak optimize edin.
Her zaman doğru su miktarı
Fark basınç değişikliklerinde ve kısmi yükle çalışmada bile doğru miktarda akışkan kullanılması sayesinde ideal oda konforu sağlar.
Sürekli güç kontrolü
Hatasız güç kontrolü için tutarlı sıcaklık ve debi ölçümü.
Delta T yönetimi
İlgili sistem için sıcaklık yayılımının kesintisiz olarak ölçülmesi ve ayarlanmış sınır değeri ile karşılaştırılması. Sıcaklık sınır değerinin altına düşerse, Belimo Energy Valve™ debiyi otomatik olarak ayarlayarak sadece istenen gücü elde etmek için gereken miktarda su kullanılmasını sağlar.
Planlamada zamandan tasarruf
Basit vana tasarımıyla daha az planlama ve zamandan daha fazla tasarruf.
Daha az montaj işi
Hepsi bir arada çözüm sayesinde daha az maliyet, daha fazla zaman tasarrufu. Karmaşık hidronik dengeleme gerekmez.
Enerji verimli
Tam sızdırmaz küresel kontrol vanası, kapalı durumda iç sızıntıyı önleyerek sıfır yükte boşa harcama yapılmamasını sağlar. Entegre mantık, "düşük delta T" sendromunun meydana gelmesini önler ve olası en düşük enerji tüketimiyle maksimum konfor sağlar.
Esnek
Maksimum debiye kolayca ayarlanır.
Nesnelerin İnterneti tabanlı faturalandırmayı mümkün kılan güvenilir sertifikalı ölçüm
TEM özellikli Belimo Energy Valve™, EN 1434/MID standardına göre sertifikalandırılmış olup uzaktan, Nesnelerin İnterneti tabanlı faturalandırma için donatılmıştır. Belimo'nun patentli otomatik glikol izleme ve dengelemesi, glikol konsantrasyonları değişse bile ölçümünüzün doğru kalmasını sağlar.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Dijital olarak desteklenen proje tasarımı ve devreye alma
Uygulamalar ve web araçları, tasarım sürecini destekler ve parmaklarınızın ucunda hızlı ve basit devreye alma imkanı sunar. Son kullanıcıların enerji verilerine ilişkin gerçek anlamda dijital bir yaklaşım ve tam şeffaflık, hayatınızı kolaylaştırır.
NFC (Yakın Alan İletişimi) arayüzlü Belimo Thermal Energy Meter™, doğrudan bir akıllı telefon aracılığıyla kolay yapılandırma ve bakımı mümkün kılar. Belimo Assistant 2 uygulamasıyla cihazlar sezgisel olarak yapılandırılabilir ve devreye alma değerleri kayda alınabilir. Cihazın "sağlık durumunun" belirlenmesini kolaylaştıran temel performans göstergeleri, güvenilir çalışmayı mümkün kılar. Sayısız arıza teşhis parametresi, cihazın çalışma sırasında sistemle nasıl etkileşime girdiğini gösterir. Servis uygulanması gerekiyorsa, hızlı bir şekilde bir arıza analizi yapmak mümkündür.
Ölçüm verilerinin sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi
Bina yönetim sistemine sorunsuz bir şekilde ve doğrudan entegre edilir ve Nesnelerin İnterneti tabanlı enerji izleme ve faturalandırma için gerekli donanıma sahiptir. Enerji verilerinin entegrasyonu hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tek bir cihaz, sisteminizin enerji performansını iyileştirmek için ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlar.
Mükemmel bağlanabilirlik
Belimo Energy Valve™, tüm yaygın bina otomasyonu iletişim protokollerini bünyesinde barındır.
Ethernet Üzerinden Güç (PoE)
PoE, bir Ethernet kablosu üzerinden eşzamanlı olarak cihaza güç verilmesine ve verilerin iletilmesine imkan tanır. Bu, montajı basitleştirir, kablo bağlantısı hatalarını önler ve yerel güç kaynağı ihtiyacını ortadan kaldırır.
Nesnelerin İnterneti platformlarıyla doğrudan entegrasyon
Belimo'nun Nesnelerin İnterneti uyumlu ürünleri, saha ekipmanlarının doğrudan modern binalardaki Nesnelerin İnterneti platformlarına bağlanmasını mümkün kılar. Artık ağ bağlantılı bir dijital ekosistemin olanaklarından yararlanabilirsiniz.
Belimo Bulut'a bağlantı özellikli, akıllı Energy Valve™
Basitleştirilmiş enerji faturalandırması
Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı, Nesnelerin İnterneti tabanlı uzaktan faturalandırmaya hazırdır. Yetkili kullanıcılar verilere bir bulut arayüzü üzerinden erişir.
Delta T ve debi değerlerinin optimizasyonu
Bulut tabanlı değerlendirme, Belimo uzmanlarının verimli çalışma için önerdiği delta T ayarlarını sağlar. Sistem performansı ve kararlılığı iyileşir.
Yaşam boyu veri erişimi
Belimo Bulut, Belimo Energy Valve™'in kullanım verilerinin tamamını saklar. Çevrim içi veri tabanı, gelecekteki çalışma optimizasyonu için zemin hazırlar.
Çevrim içi teknoloji desteği
Belimo Destek, Belimo Energy Valve™'i devreye alıp tüm çalışma aşamalarında ideal şekilde ayarlamanıza yardımcı olur. Uzmanlarımız, teknik sorunları çözmenize yardım eder.
Yazılım güncellemeleri
Belimo Bulut Hizmeti, kullanıcılarına düzenli olarak yazılım güncellemeleri sunar. Çevrim içi indirmeler, güncellemeleri her zamankinden daha kolay hale getirir.
Uzatılmış garanti
Belimo Bulut bağlantısıyla 5 yıllık garanti 7 yıla çıkarılmıştır.
Performans raporları
Belimo Bulut Raporlama; debi, enerji tüketimi, güç gereksinimleri ve delta T gibi güncel ve geçmiş verilerin eksiksiz bir özetinin yanı sıra, verimliliği etkileme ihtimali bulunan işletimsel uyarı veya hataların özetini de sunar.
Çok fonksiyonlu hepsi bir arada çözüm
Ölçüm
Sıcaklık farkını, debiyi (glikol içeriği dengelemesi dahil) ve bunlara bağlı olarak gücü ölçmek için entegre sensörler.
Kontrol
Eşanjörün mükemmel bir şekilde kontrol edilmesi için vana konumu, debi veya güce kumanda edilmesi.
Dengeleme
Belimo Energy Valve™, fark basınç değişikliklerinde ve kısmi yükle çalışmada bile her zaman doğru miktarda su kullanılmasını sağlar.
İzolasyon
Bir zona enerji beslemesi tamamen kapatılabilir. Tam sızdırmaz küresel kontrol vanası sayesinde sızıntı olmaz.
Enerji izleme
Tüm sistem verileri kaydedilerek optimizasyon potansiyeli belirlenebilir.
Faturalandırma
Nesnelerin İnterneti tabanlı kiracı faturalandırma için hazır.
Hızlı bir sayaç değişimi için modüler tasarım
Termal Enerji Sayacı, bağlı sıcaklık sensörlerine sahip olan ve hesaplayıcı ünitesi ve ölçüm sistemini içeren bir sensör modülü (alt kısım) ve Termal Enerji Sayacıni güç kaynağına bağlayan ve ayrıca bus ve NFC iletişim arayüzünü sağlayan lojik modülünden (üst kısım) oluşmaktadır.
Sensör modülü yedek parça olarak mevcuttur ve bazı ülkelerde ulusal düzenlemelere göre periyodik olarak değiştirilmelidir. Bunu yapmak için (tüm kablolar bağlı bırakılarak) lojik modülü ayrılabilir ve alt sensör modülü kolayca değiştirilebilir. Bunun ardından lojik modülü tekrar klipslenir. Kabloları yeniden bağlamaya veya sayacı sisteme yeniden entegre etmeye gerek yoktur. Çok önemli bir zaman tasarrufu!
- Müşteri avantajları
- Yazılım / Eklentiler
- Başarı hikayeleri
- Videolar
Genel yükleniciler / yatırımcılar
Odak noktanız, binaların kârlılığıdır. Bu, yatırım maliyetlerinin yanı sıra devam eden işletme / servis sırasında ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sürdürülebilirlik ve maliyet şeffaflığı sizin için önemli unsurlardır. Belimo Energy Valve™'in avantajları:
- 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
- Fark basınç değişiklikleri ve kısmi yükle çalışmada bile doğru miktarda su kullanılması sayesinde enerji tasarrufu ve daha fazla oda konforu sağlar
- Opsiyonel acil durumda kontrol fonksiyonu sayesinde sistem güvenliği sağlanır
- Tüm ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında su ve su-glikol karışımları için hatasız debi ölçümü. Manuel kalibrasyon gerekmez.
- "Düşük delta T" sendromunun meydana gelmesini önleyen entegre mantık, olası en düşük enerji tüketimiyle maksimum konfor sağlar
Danışman mühendisler
HVAC sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo Energy Valve™'in avantajları:
- Hepsi bir arada çözüm sayesinde daha az çaba ve daha fazla zaman tasarrufu
- Basit vana seçimi sayesinde daha az planlama çabası
- İzlenebilir doğrulama ve kayda alma (devreye alma raporu)
- Her yük koşulunda otomatik hidronik dengeleme
- Güç değişikliklerine kolay adaptasyon
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo Energy Valve™'in avantajları:
- Tek bir cihazda faturalandırma ve kontrol
- Basit ve zaman tasarrufu sağlayan devreye alma ve yapılandırma
- Serbest kontrol sinyali seçimi (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus veya analog sinyal)
- Veri şeffaflığı ile enerji optimizasyonu
- Lokal güç kaynağı gerekmediği için PoE (Ethernet Üzerinden Güç) ile sadeleştirilmiş montaj
- EN 1434 standardına ve MID direktifine ilişkin Avrupa gereklilikleri karşılanmaktadır
- Doğrudan veri erişimi ve ayar seçenekleri için entegre web sunucusu
- Herşey için tek bir akıllı telefon uygulaması: devreye alma, yapılandırma, arıza teşhisi ve izleme
- Termal Enerji Sayacı devreye alınması ve kayda geçirilmesi için sezgisel başlatma asistanı
Montaj uzmanları / tesis mühendisleri
HVAC bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo Energy Valve™'in avantajları:
- Hepsi bir arada çözüm sayesinde daha az maliyet, daha fazla zaman tasarrufu
- Karmaşık hidronik dengeleme gerekmez
- Assistant uygulaması ile devreye alma sırasında onaylı enerji sayacının kolayca kayda alınması
- Online olarak erişilebilen, sayaç devreye alma raporunun otomatik olarak oluşturulması
- EN 1434 standardına ve MID direktifine ilişkin Avrupa gereklilikleri karşılanmaktadır
- Doğrudan veri erişimi ve ayar seçenekleri için entegre web sunucusu
- Herşey için tek bir akıllı telefon uygulaması: devreye alma, yapılandırma, arıza teşhisi ve izleme
- Termal Enerji Sayacı devreye alınması ve kayda geçirilmesi için sezgisel başlatma asistanı
Bina sahipleri
Konforu artırma ve enerji tüketimini azaltma yönündeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri sürekli yüzleştiğiniz zorluklardır. Odak noktanız; HVAC sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo Energy Valve™'in avantajları:
- Enerji verilerinin, kiracıların faturalandırılmasına hazır bir şekilde sertifikalı ve izlenebilir olarak ölçülmesi ve kaydedilmesi
- Açık veri erişimi, enerji hizmeti sağlayıcısının seçiminde esneklik sunar (örneğin faturalandırma için)
- İdeal yatırım korumasına dönüşen düşük devreye alma ve işletme maliyetleri
- Doğrudan internet bağlantısı sayesinde geleceğe hazır ve şeffaf
Tesis yöneticileri / Bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistemin çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo Energy Valve™'in avantajları:
- Kullanım ömrü boyunca minimum işletim maliyetiyle maksimum konfor
- Basınçtan bağımsız kontrol, düzenli hidronik yeniden dengeleme ihtiyacını ortadan kaldırır
- Entegre glikol ölçümü ve dengelemesi veya MID cihazlarının kullanıldığı durumda bir alarm, sistem güvenliğini garanti eder ve doğru ölçüm değerleri sağlar
- Faturalandırmayla ilgili verilerin izlenebilir şekilde doğrulanması ve kayda alınması
- Belimo Bulut ile enerji ve sistem izlemesi sayesinde yüksek şeffaflık ve verimlilik
- Kalibrasyona tabi ekipmanın değiştirilmesi kolaydır
Ölçüm hizmeti sağlayıcısı
Bir ölçüm hizmeti sağlayıcısı olarak, termal enerjinin doğru ve hassas bir şekilde ölçülmesini ve tüketim verilerinin kaydedilip faturalandırılmasını sağlarsınız. Belimo Energy Valve™'in avantajları:
- Uygulama rehberliğinde devreye alma, resmi devreye alma raporunun otomatik olarak oluşturulması
- MID onaylı enerji sayacından ölçülen veriler, doğrudan kiracı faturalandırması için kullanılabilir
- Diğer bulut arayüzleriyle kolay bağlantı
- Kolay veri kaydı ve işleme
- Açık ölçüm ve faturalandırma platformlarına sorunsuz entegrasyon
- EN 1434 standardına ve MID direktifine ilişkin Avrupa gereklilikleri karşılanmaktadır
- Doğrudan veri erişimi ve ayar seçenekleri için entegre web sunucusu
- Herşey için tek bir akıllı telefon uygulaması: devreye alma, yapılandırma, arıza teşhisi ve izleme
- Termal Enerji Sayacı devreye alınması ve kayda geçirilmesi için sezgisel başlatma asistanı
Belimo Assistant 2
Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.
Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.
Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Sıkça sorulan sorular
-
Nasıl Yapılır Videoları
-
Belimo Assistant 2 Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App, Belimo ve diğer birçok ekipman kaynağından eski veya arızalı aktüatörleriniz, valfleriniz ve sensörleriniz için mükemmel bir yedek bulmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunar.
İster havalandırma veya su uygulamaları için olsun, ister modernizasyon veya sisteminizi değiştirmek için olsun - uygulamamız sizi gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ve aynı zamanda size maksimum kalite ve performans sunan ideal Belimo ürününe hızlı bir şekilde yönlendirecektir.
RetroFIT+ Uygulaması, Belimo RetroFIT+ projelerini oluşturmayı ve planlamayı kolaylaştırır.
Belimo MP-Bus
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Yangından korunma dahil MF/MP/MOD/LON/KNX aktüatörler için ayarlama ve teşhis yazılımı.
Windows işletim sistemleri için.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - Kullanım Klavuzu
(pdf -
6,27 MB)
ZTH EU, PC-Tool (MFT-P) için arayüz olarak kullanıldığında, PC-Tool yazılımının kurulması ile uygun USB sürücüsü de kurulur. Sürücü buradan da indirilebilir ve kurulabilir.
-
ZTH EU - USB MP sürücü
(zip -
2,17 MB)
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer – BIM ile etkin planlama
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk sayfasını ziyaret edin
Isıtma uygulaması
Animasyonda, bir ısıtma uygulamasının sisteme giriş tarafında kullanılan bir Belimo Energy Valve gösterilmektedir. Vana içindeki Delta T nominal değeri, serpantinin 11° Fahrenheit / 6° Kelvin olan tasarımsal spesifik Delta T ile eş değerdir.
Sıcaklık sensörleri serpantin içinde daha düşük bir sıcaklık farkı algıladığında vana kapanmaya başlar ve akış yavaşlar. Böylece daha verimli bir ısı değişimine imkan sağlanır ve taşma engellenir.
Vana, delta T'nin daha stabil hale gelmeye başladığını tespit ettiğinde serpantin içinden daha fazla bir akışa izin verir ve optimum ısı transferini korur.
Soğutma uygulaması
Animasyonda, bir soğutma serpantinin geri dönüş tarafında kullanılan Belimo Energy Valve gösterilmektedir.
Vana içindeki Delta T nominal değeri, serpantinin 15° Fahrenheit / 8° Kelvin olan tasarımsal spesifik Delta T sıcaklık farkı ile eş değerdir.
Sıcaklık sensörleri delta T değerinin birkaç dakikadır nominal değerin altında olduğunu algıladığında akışın azaltılması için vana kapanmaya başlar. Böylece ısı eşanjörü enerji çıkışını optimize edebilir ve taşmayı engelleyebilir.
Delta T daha stabil hale gelmeye başladığı anda vana, serpantin içinden geçmesi istenen ısı değişimini sabit tutmak için açılmaya başlar.