Isıtma, havalandırma ve iklimlendirmeye yönelik yenilikçi cihazlardan oluşan kapsamlı seri
Belimo, pratik zekayı iyi işçilikle birleştirmesi ve başarılarıyla asla yetinmemesi sayesinde pazar lideri konumuna geldi. Basitçe ifade etmek gerekirse konfor ve enerji ile ilgili sorunları çözen, kusursuz performans gösteren, uzun ve verimli kullanım ömürleriyle güveninizi kazanan damper motorları, kontrol vanaları ve sensörler üretmek için çaba sarf ediyoruz.
RetroFIT+
Binaları anlıyor ve enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkaran, sistem verimliliğini artıran ve konfor seviyelerini yükselten çözümler sunuyoruz.
En yeni haberler
Customer-specific products
Custom-made products. Less effort, more profit.
Learn more
-
Belimo, bilime dayalı hedeflerle 2050 yılına kadar net sıfır için çalışıyor - 23 Ekim 2024
-
Sandra Pitt'in Belimo Grubu İcra Kurulu Üyesi olması - 30 Eylül 2024
-
Yükselen ivme ve sürdürülebilir ilerleme - 22 Temmuz 2024
-
BELIMO Holding AG'nin Yıllık Genel Kurul Toplantısı Tüm Önergeleri Onayladı - 26 Mart 2024
-
Belimo, Zorlu Bir Ortamda Büyüme Yolunu Sürdürüyor - 4 Mart 2024
-
Belimo 2023 Yılında Satışlarında Önemli Bir Büyüme Elde Etti - 22 Ocak 2024
-
Daha fazla haber
Belimo – 1978'den bu yana yangından korunmada lider
Hayat kurtaran teknoloji
Yangınlar binalardaki insanlara ve maddi varlıklara karşı en büyük tehdidi oluştururlar. Etkin yangından korunma, tehlike anında hayat kurtarır, maddi zararı en aza indirmeye yardımcı olur ve şirketlerin kesintisiz bir şekilde çalışmasını güvenceye alır.
Belimo yangından korunma ürünleri aşağıdaki bina uygulamalarında bulunabilir:
- Yangın zonlarının oluşturulması için motorlu yangın damperleri - yangının ve dumanın kanallardan yayılmasına karşı en iyi korumayı sağlarlar
- Motorlu duman kontrol damperleri - yangın durumunda kaçış ve kurtarma rotalarının dumansız kalmasını sağlarlar
- Fark basınç sistemi için motorlar ve sensörler - yangın durumunda, örneğin yüksek binalardaki merdivenlerde duman kontrolü için kullanılırlar
Success Story Loxone Campus, Avusturya
Akıllı bina otomasyonunun merkezinde – Öğrenme ve deneyimleme için bir vitrin projesi.
2009 yılında Avusturya'nın Kollerschlag kentinde kurulan şirketin misyonu, otomasyonu kullanarak daha enerji verimli, konforlu ve güvenli binalar yaratmaktır. 2023 yılında şirketin kurulduğu yerde inşa edilen Loxone Kampüsü'nün amacı, yarının bina otomasyonunu bugünden deneyimlemeyi mümkün kılmaktır. 15 hektarlık kompleks, sağlıklı yaşam merkezi olan bir otel, bir oditoryum, bir restoran, çok sayıda ofis alanı ve depolar içermektedir.
Konfor, enerji ve verimlilik alanında ve bina güvenliğinde inovasyonlar
Belimo, 40 yılı aşkın süredir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme pazarlarına odaklanmış olup sektördeki en hızlı teslimat süreleriyle enerji verimliliğini artıracak, montaj maliyetini düşürecek kaliteli çözümler sunmaktadır. İnovatif ürünlerimiz her zaman hedeflere daha iyi, daha hızlı ve daha ekonomik olarak ulaşmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Yeni teknolojilere yatırım yapmak başarımızın anahtarıdır ve Belimo, işin başarılı olmasına yardımcı olacak ürünler sunmaya devam edecektir.
CESIM, bina teknolojisini sensörler, vanalar ve motorlar ile yenilikçi hale getirmek için kullanılan Belimo yöntemidir. CESIM, sizin ve mülkünüz için Comfort (Konfor), Energy Efficiency (Enerji verimliliği), Safety (Güvenlik) sağlarken, diğer bir yandan da Installation (Montaj) ve devreye alma süreçlerini kolaylaştırarak Maintanence (Bakım) gereksinimlerini azaltır.
Creating healthier indoor comfort with less energy
Buildings are responsible for 40% of global energy demand and greenhouse gas emissions. And because we spend up to 90% of our time indoors, they powerfully impact our comfort, health, and overall well-being. At Belimo, we have made it our mission to create healthier, more comfortable indoor environments that consume less energy. With a product portfolio naturally geared toward addressing several UN Sustainable Development Goals, we enable highly energy-efficient building automation and control systems (BACs) that cut the power requirements of HVAC solutions by up to 55%.
Sağlıklı iç hava kalitesi için ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine yönelik temel gereklilikler.
İnsanlar zamanlarının yaklaşık yüzde 90'ını kapalı mekanlarda geçiriyor ve günde 12.000 litre hava soluyor. Bu nedenle, iç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki güçlü etkisini anlamak önemlidir. Belimo, iç ortam neminin, VOC'nin ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin etkilerine ilişkin derin görüşlerini paylaşır ve sağlığınız için değerli öneriler sunar.
Belimo, bir binada sağlıklı iç hava oluşturmak için öncelikleri belirlemek amacıyla dünya genelinde havalandırma sektöründeki danışmanlık mühendisleri ve uzmanlarla röportajlar yapmıştır. Bu süreçte, konut dışı binalarda sağlıklı iç hava sağlamak amacıyla 7 temel faktör ortaya çıkmıştır.
Daha fazla bilgi:
Kombine enerji ölçümü ve kontrolü, sertifikalı termal enerji ölçümü ve faturalandırması
Belimo Energy Valve™, enerji ölçümünü, enerji kontrolünü, delta T yönetimini ve gerekirse Nesnelerin İnterneti uyumlu faturalandırmayı tek bir cihazda birleştirir. Nesnelerin İnterneti tabanlı izleme, performans iyileştirme araçları ve faturalandırma verileriyle bina yönetim sistemine veya Nesnelerin İnterneti tabanlı izleme platformlarına sorunsuz ve doğrudan entegrasyon sunar. "Enerji kontrolü" ve "sertifikalı termal enerji ölçümü ve faturalandırma" dünyaları artık birleşiyor. Zaman ve para tasarrufu sağlamak için performans özelliklerini bir araya getirir.
Sağlıklı ve verimli bir iç mekan iklimi için ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme hava kalitesi sensörleri
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme hava kalitesi sensörlerimiz, mimarlar için hassas ölçümler ve estetik ve zamanın ötesinde bir tasarım, montaj uzmanları için hızlı montaj, sistem entegratörleri için akıllı telefonla kolay devreye alma ve bina sakinleri için konforlu ve sağlıklı bir oda iklimi sunar. ePaper dokunmatik göstergeli veya göstergesiz olarak, sıcaklık, nem ve CO2 seviyeleri dahil olmak üzere iç mekan konforu ve güvenliği için gerekli olan çok sayıda parametreyi izler ve kontrol ederler. Sanal ekranlı oda çalıştırma üniteleri, yetkisiz erişimden endişe etmeden tam ve kolay kontrol sağlar.
Glikol ölçüm özelliğine sahip ultrasonik debi sensörü
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve bina sakinlerinin konforunu sağlamak için güvenilir debi ölçümü çok önemlidir. Belimo’nun yeni debi sensörü, ultrasonik geçiş süresi teknolojisini kullanarak herhangi bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamasında sapma olmaksızın su ve su / glikol karışımlarının doğru ve tekrarlanabilir debi ölçümlerini sağlar.
-
Doğruluk ve tekrarlanabilirliği sağlamak için çok noktalı ıslak kalibrasyon özelliğine sahiptir.
-
Patentli sıcaklık ve glikol dengeleme mantığı, manuel kalibrasyon ihtiyacını ortadan kaldırır.
-
±%2 ölçüm hassasiyeti ve ±%0,5 tekrarlanabilirlik, doğru ve hassas debi ölçümü sağlar.
Yenilikçi Ürünlerle Bina IoT Sistemine Doğru
Bağlantı kurabilirlik, her zaman ürünlerimizin önemli bir özelliği olmuştur.Doğru dijital bağlantıya sahip daha da iyi ürünler sunabilmek, hem şu andaki hem de gelecekteki odağımızdır.
Belimo IoT cihazları ekosistemi, tüm yaygın bina otomasyonu iletişim protokolleri ve Bina IoT platformları aracılığıyla esnek sistem entegrasyonu sağlar. İlave Nesnelerin İnterneti bağlantısı aracılığıyla binalar daha kolay optimize edilebilir, yönetilebilir ve idame ettirilebilir.