Hayat kurtaran teknoloji
Yangınlar binalardaki insanlara ve maddi varlıklara karşı en büyük tehdidi oluştururlar. Etkin yangından korunma, tehlike anında hayat kurtarır, maddi zararı en aza indirmeye yardımcı olur ve şirketlerin kesintisiz bir şekilde çalışmasını güvenceye alır.
Belimo yangından korunma ürünleri aşağıdaki bina uygulamalarında bulunabilir:
- Yangın zonlarının oluşturulması için motorlu yangın damperleri - yangının ve dumanın kanallardan yayılmasına karşı en iyi korumayı sağlarlar
- Motorlu duman kontrol damperleri - yangın durumunda kaçış ve kurtarma rotalarının dumansız kalmasını sağlarlar
- Fark basınç sistemi için motorlar ve sensörler - yangın durumunda, örneğin yüksek binalardaki merdivenlerde duman kontrolü için kullanılırlar
Neden binalarda yangından korunma sağlanmalıdır?
Yangınlar ekonomi ve insanların yaşamları için yıkıcı olabilir. Yangınlar, binaların ve ekipmanların tahrip olması yoluyla çok büyük ekonomik hasara neden olabilir. Bu durum üretim kaybına, iş kaybına ve diğer ekonomik sorunlara yol açabilir.
Yangınlar trajik can kayıplarına da neden olabilir. Yangınlar, yanık veya duman soluma gibi fiziksel yaralanmaların yanı sıra duygusal ve psikolojik travmalara da neden olabilir. Bu, özellikle evlerini ve eşyalarını yangında kaybeden kişiler için ağır bir duygusal yük olabilir.
Günümüzün medeni dünyasında insanlar zamanlarının %90'ından fazlasını binaların içinde geçirmekte ve orada bulundukları süre boyunca güvende olmayı beklemektedirler.
- Yangınlar nedeniyle yılda 4.000 ölüm, günde ortalama 11 ölüm gerçekleşmektedir.
- Her gün 192 kişi ciddi yangın yaralanmalarıyla hastaneye kaldırılmaktadır.
- Yangınlar nedeniyle her yıl 126 milyar Avro veya Avrupa GSYİH'sinin %1'i kaybedilmektedir.
- Tipik bir yangın durumunda, tüm bir oda sadece 3 dakika içinde yanabilir.
Neden Belimo ile yangından korunma?
- Uzun yıllara dayanan tecrübe
- Piyasaya uygun, kanıtlanmış çözümler
- Güvenlik ve kaliteden ödün yok
- Bina ömrü için tasarlanmış yangından korunma çözümleri
- Yangın ve Duman
- Fark basınç sistemi
- Tarihçe
Binada en yüksek kalite ve güvenlik
Yangın zonu oluşturma:
Motorlu yangın damperleri, yangın zonları oluşturarak kanallar yoluyla yangın ve dumanın yayılmasına karşı en iyi korumayı sağlar. Yangın damperleri için Belimo güvenlik motorları yangın durumunda otomatik olarak kapanır ve damperleri kapalı tutar.
Kaçış ve kurtarma rotaları için duman kontrolü:
Motorlu duman kontrol damperlerine sahip elektrikli duman kontrolü sistemlerinin kullanılması da hayat kurtarır ve ek avantajlar sunar. Kaçış ve kurtarma yolları dumandan uzak tutulur, parlama geciktirilir veya önlenir ve söndürme ve kurtarma işlemleri kolaylaştırılır. Belimo duman kontrolü damper motorları, yangın durumunda duman kontrol damperlerini belirlenen güvenlik pozisyonuna alır ve güvenilir bir şekilde tutar.
Motorlu yangın damperi
Motorlu bir yangın damperine örnek
-
Broşür - Yangın damperi motorlarına genel bakış
(pdf -
8,04 MB)
-
Yangın durumunda aşağıdaki durumlarda, yangın damperi motorunun yay enerjisi onları güvenlik pozisyonuna (kapalı) hareket ettirecektir:
• Kanaldaki veya ortamdaki çalışma sıcaklığı aşıldığında
• Duman detektörü tetiklendiğinde
• Besleme voltajı arızasında
• Havalandırma sistemi kapandığında
• Yangın alarm sistemi tetiklendiğindeSafety Position Lock™ fonksiyonu, yangın durumunda motorlu yangın damperlerini güvenlik pozisyonunda tutar.
-
Kullanıcılara sağlanan avantajlar:
• Damperin güvenilir bir şekilde kapatılması ve güvenlik pozisyonunda tutulması sayesinde maksimum güvenlik
• Akıllı kontroller ve sensör entegrasyonu üzerinden senaryo kontrolü
• Motorun yay enerjisini kullanarak yangın damperlerini otomatik olarak kapatarak elektrik kesintisi durumunda altyapıyı korur
• Merkezi izleme ve otomatik fonksiyon testleri
• Daha düşük bakım ve çalıştırma maliyeti -
• Teknik yönetmeliklere (örn. standartlar) ek olarak teknolojinin bilinen durumu dikkate alınmalıdır.
• Avrupa'da yangın damperleri EN 15650 sayılı ürün standardına göre üretilir, EN 1366-2 uyarınca yangın dayanımı testten geçirilir ve EN 13501-3 uyarınca sınıflandırılır. -
• Yangın vakasında yangın damperini güvenlik pozisyonunda güvenilir bir şekilde tutar
• Patentli teknik çözüm
• Standart olarak entegre edilmiştir
• Sıfırlanamaz
-
• Fonksiyon korumalı besleme hattı
• LED durum göstergesi
• Test düğmesini kullanarak damper fonksiyonunu sahada kontrol edin
• ISO 10294-4 uyarınca test edilmiştir
(1) Fonksiyon korumalı besleme hattı
(2) Kanal sıcaklığı sigortası
(3) Ortam sıcaklığı sigortası
(4) Test düğmesi
Aşağıdaki durumlarda LED gösterge yanar:
• Besleme voltajı mevcut
• Termal sigorta normal
• Test düğmesi basılı değil
BAT, bireysel bir veri kodu kullanılarak izlenebilir.(1) Test protokolü numarası
(2) Ardışık numaraSigorta içeren her BAT bileşeni, EN 10204:2004 uyarınca izlenebilirlik için bir test protokolü numarası ile işaretlenmiştir.
Motorlu duman kontrol damperi
Motorlu duman kontrol damperine örnek
-
Broşür - Duman kontrolü damper motorlarına genel bakış
(pdf -
2,28 MB)
-
Duman kontrolü motorları, yangın durumunda duman kontrol damperini belirlenmiş konuma (açık veya kapalı) alır. Safety Position Lock™ fonksiyonu, duman kontrol damperini güvenilir bir şekilde güvenlik pozisyonunda tutar.
Duman kontrol damperi motorları, Avrupa standartlarının belirli gerekliliklerine uyacak şekilde geliştirilmiştir.
Tüm motorlar teslimattan önce ayrıntılı olarak kontrol edilir.
Bekleme modunda düşük güç tüketimi ile akım tüketimi azaltılır.
-
Avrupa'da duman kontrol damperleri EN 12101-8 sayılı Avrupa Ürün Standardına göre üretilip belgelendirilir.
EN 1366-10 sayılı test standardı, AA, MA ve HOT uygulamalarına yönelik olarak EN 13501-4 standardına göre sınıflandırma gerekliliğini karşılamak için gereken testleri belirtir.
Ülkeye özgü düzenlemeler de dikkate alınmalıdır.
Belimo duman kontrol damperi motorları, periyodik olarak gerçekleştirilip kaydedilmesi gereken planlı muayeneleri kolaylaştırır.
-
Amacımız, yangın durumunda kaçış ve acil durum rotalarının dumansız kalmasını sağlamaktır.
Yangın durumunda maksimum güvenlik ve güvenilirlik için, binanın türüne ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak mekanik bir duman kontrol sistemi kullanılması önerilir.
Kural gereği, binanın ömrü boyunca duman kontrol sisteminin düzgün çalışmasından bina sahibi ve/veya operatörü sorumludur.
Binalarda duman tahliyesi
Fark basınç sistemleri (PDS) modern binaların güvenliği aşısından giderek daha önemli hale gelmektedir. Fark basınç sistemi test ortamımızla (güvenlik laboratuvarı), dikey ve yatay kaçış ve kurtarma yollarında duman tahliyesi bilgimizi aktaracağız.
Sistem tabanlı önleyici yangından korunmanın bir parçası olarak Belimo, test ve eğitim amaçları için özel olarak tasarlanmış modern, kurum içi bir güvenlik laboratuvarına yatırım yapmıştır.
Size aşağıdaki senaryolar gösterilecektir:
- Mekanik basınç tahliye damperi (barometrik damper) veya motorla tahrik edilen basınç tahliye damperi ile tavandan değişken hava tahliyesi
- Kaçış yolu kapılarında kapı açma kuvvetleri
- 1,0 m/sn veya 2,0 m/sn hava tahliye hızları
- Emniyet merdiveninde ve lobide basınç oranları
- Kaçış yolu kapılarını açıp kapatırken kontrol süreleri
- ve daha fazlası
Turlara ek olarak, güvenlik laboratuvarı eğitim ve sunum amaçlı olarak da kullanılabilir. Lütfen bölgesel satış ofisinizle iletişim kurun.
1978
FM6, diğer özelliklerinin yanı sıra yangın damperlerine de monte edilen ilk yay geri dönüşlü motordur. Damper, takılı gergi yayı tarafından her zaman kapalı tutulur (acil durumda kontrol fonksiyonu). Mil kelepçesi bağlantısı damper miline doğrudan montaj sağlar.
1982
FS serisi, yangın damperleri için Belimo turuncusu renkte piyasaya sürülen ilk kompakt yay geri dönüşlü motordur. İlk kez, damper pozisyonu hakkında geri bildirim sağlamak için iki mikro anahtar dahil edilmiştir. Motor (damper) bir el krankı kullanılarak manuel olarak ayarlanabilir.
1988
Modüler bir tasarıma sahip olan ve bir BS30 kapatma mekanizması, bir BAL70 mekanik tripleme ünitesi ve bir BMF yay geri dönüşlü motordan oluşan SBS güvenlik ve işletim sisteminin lansmanı. Daha fazla güvenlik için form-fit çelik dişli.
1995
Uç konumda (damper açık) enerji tüketimini azaltmak için kablolu termoelektrik tetikleme cihazına (BAE), form-fit çelik dişliye ve akım düşürme özelliğine sahip ilk yangın damperi motoru olarak BF'nin piyasaya sürülmesi.
1996
Duman kontrol damperlerinin kontrolüne yönelik ilk motor (BR), Düsseldorf Havalimanı'ndaki (Almanya) büyük yangından kısa bir süre sonra piyasaya sürüldü. Bu yangın, kaçış ve kurtarma rotaları için duman kontrolüne ilişkin tartışmaların başlangıcı olmuştur. Motorları (damperleri) güvenli bir şekilde kontrol etmek için ilk kez burada 2 damarlı teknoloji kullanılmaktadır.
1998
Kompakt BLF yangın damperi motorunun lansmanı. Küçük ila orta ölçekli yangın damperlerinin ekonomik bir şekilde motorize edilmesini sağlar. Motor kısa devre korumalı termoelektrik tetikleme cihazı (BAE) ile donatılmıştır.
1999
BE, büyük duman kontrol damperlerinin motorizasyonu için güçlü ve sağlam bir duman kontrol damperi motorunun piyasaya sunulduğuna işaret ediyor. Bu motor ayrıca son konumda (damper açık/kapalı) enerji tüketimini azaltmak için akım azaltma özelliğine sahiptir.
2007
Duman kontrol damperi motorları için ürün yelpazesinin kompakt ve güçlü bir motor" içerecek şekilde genişletilmesi. BLE motor, tüm alana dağıtılmış duman kontrol damperleri ile büyük odalar için ekonomik ve verimli duman tahliye çözümleri sağlar.
2015
Patentli damper kilitleme "Safety Position Lock™" özelliğine sahip çok kompakt ve güçlü BFL/BFN yangın damperi motorlarının piyasaya sürülmesi. Uyarlanmış tork kademelendirmesi, küçük ve orta ölçekli yangın damperlerinin ekonomik bir şekilde motorize edilmesini sağlar.
2019
Patentli damper kilitleme "Safety Position Lock™" özelliğine sahip çok kompakt ve güçlü BEE/BEN duman kontrolü damperi motorlarının piyasaya sürülmesi. Uyarlanmış tork kademelendirmesi, küçük ve orta ölçekli duman kontrol damperlerinin ekonomik bir şekilde motorize edilmesini sağlar.