2. Motorlar

Yangın damperi motorları

belimo_brandschutz_main_rgb_960x530

Hayat kurtaran teknoloji

Belimo güvenlik motorları, yangın durumunda otomatik olarak güvenlik pozisyonlarına geçerek yangın boyunca damperleri kapalı tutar. Bu motorlar, yangının ve dumanın kanallar üzerinden yayılmasına karşı en iyi korumayı sağlar.

  • Broşür - Yangın damperi motorlarına genel bakış (pdf - 8,04 MB)
  • Video - Yeni yangın damperi motorları portföyü: BFL ve BFN
  • Video - Yangından korunma senaryoları
  • Video - Motorlu yangın damperlerinin avantajları
  • Broşür - Belimo damper motorlarını kullanmak için 8 neden (pdf - 4,67 MB)

Belimo – 1978'den bu yana yangından korunmada lider

Fire dampers and smoke control dampers – actuators from Belimo

Hayat kurtaran teknoloji

Yangınlar binalardaki insanlara ve maddi varlıklara karşı en büyük tehdidi oluştururlar. Etkin yangından korunma, tehlike anında hayat kurtarır, maddi zararı en aza indirmeye yardımcı olur ve şirketlerin kesintisiz bir şekilde çalışmasını güvenceye alır.

Belimo yangından korunma ürünleri aşağıdaki bina uygulamalarında bulunabilir:  

  • Yangın zonlarının oluşturulması için motorlu yangın damperleri - yangının ve dumanın kanallardan yayılmasına karşı en iyi korumayı sağlarlar 
  • Motorlu duman kontrol damperleri - yangın durumunda kaçış ve kurtarma rotalarının dumansız kalmasını sağlarlar
  • Fark basınç sistemi için motorlar ve sensörler - yangın durumunda, örneğin yüksek binalardaki merdivenlerde duman kontrolü için kullanılırlar
  • Daha fazla bilgi

Daha yüksek performans, daha fazla değer, daha fazla güvenlik.

belimo_brandsicher_rgb_300x170.jpg

Yangın durumunda güvenlik

belimo_kompakte-leistung_rgb_300x170.jpg

Kompakt güç

belimo_reliable_rgb_960x530

Kanıtlanmış güvenilirlik

Motorlu yangın damperleri

belimo_brandschutz-application_rgb_960x540px

Yangın durumunda motorlu yangın damperleri, aşağıdakiler söz konusu olduğunda yangın damperi motorunun yay enerjisi aracılığıyla güvenlik pozisyonuna (kapalı) hareket ettirilir:

  • Kanaldaki veya ortamdaki çalışma sıcaklığının aşılması,
  • Bir duman detektörünün tetiklenmesi,
  • Besleme voltajının düşmesi,
  • Havalandırma sisteminin kapatılması,
  • Yangın alarm sisteminin tepki vermesi.

Safety Position Lock™ fonksiyonu, yangın durumunda motorlu yangın damperlerini güvenlik pozisyonunda tutar.

Ürün portföyü

belimo_BFL_rgb_300x170

BFL 4/3 Nm

  • Ürünleri görüntüle
belimo_BFN_rgb_300x170

BFN 9/7 Nm

  • Ürünleri görüntüle
belimo_BF_rgb_300x170

BF 18/12 Nm

  • Ürünleri görüntüle

Belimo yangın damperi motorlarını kullanmak için 8 neden

belimo_8-reasons-actuators

1. Her ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulaması için doğru motor

2. Enerji verimli motorizasyon

3. Ödün verilmeyen güvenlik

4. Doğru zamanda doğru ürün

5. Kolay, üniversal montaj

6. Geleceğe hazır

7. Hızlı ve basit değişim ürünü montajı
 (damper üreticisi ile iletişim kurun)

8. 1975'ten bu yana Belimo'dan İsviçre Kalitesi

  • Broşür - Belimo damper motorlarını kullanmak için 8 neden (pdf - 4,67 MB)

Müşteriye özel ürünler

belimo_customised_actuators_rgb

Günümüzde, tasarım aşamasında ve sahada problemlerin standart ürünlerle çözülmesi zorlaşmakta; bu nedenle, müşteriye özel çözümler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz. 

  • Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları. 
  • Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer). 
  • Çeşitli montaj seçenekleri (sahada montaj durumunuza adapte edilir). 
  • Geniş bir elektrikli ve mekanik aksesuarlar portföyü. 
  • Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz.
  • Fonksiyon testi; Belimo test edilmiş kalite anlamına gelir.

Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.

  • Daha Fazla Oku
  • Müşteri avantajları
  • Yazılım / Eklentiler
Müşteri avantajları

Danışman mühendisler

consulting-engineer

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:

  • Tek kaynaktan tüm ihtiyaçlarınız
  • Yüksek seviyeli sistemlere çeşitli entegrasyon seçenekleri
  • Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
  • Bireysel ürün ve uygulama danışmanlığı ile servis odaklı ve müşteri dostu organizasyon
  • Motorlar, CE sertifikalı yangın damperleri ile birlikte Avrupa standartlarının belirli gerekliliklerini yerine getiren bir ünite oluşturur
  • Safety Position Lock™ fonksiyonu, yangın durumunda motorlu yangın damperini güvenilir bir şekilde güvenlik pozisyonunda tutar
  • Yüksek enerji verimliliği sayesinde daha düşük işletme maliyetleri
  • Kademeli ürün portföyü sayesinde yangın damperlerinin ekonomik bir şekilde motorlu hale getirilmesi

Sistem entegratörleri

system-integrator

Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:

  • Çeşitli entegrasyon seçenekleri ve sistem uyumluluğu
  • Hızlı ve kolay devreye alma
  • Entegrasyon sırasında düşük hata riski
  • Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
  • Çözüm bulma konusunda yetkin destek ile yanınızda olan, müşteri dostu ve servis odaklı organizasyon

Montaj uzmanları / tesis mühendisleri

installer

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:

  • Hızlı teslimat
  • Hızlı ve kolay montaj
  • Kullanım yerinde çalışma kontrolü imkanı
  • Yüksek sağlamlık
  • Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
  • 5 yıl garanti
  • Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
  • Çeşitli entegrasyon seçenekleri ve sistem uyumluluğu

Bina sahipleri

building-owner

Konfordaki ve enerji tüketimindeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri de sizin için sürekli bir zorluk niteliğindedir. Odak noktanız; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:

  • Son teknolojiler temelinde, insanlar ve maddi varlıklar için en yüksek seviyede güvenlik
  • Bakım gerektirmeyen ürünler sayesinde minimum çalıştırma ve bakım masrafları
  • Basit, düzenli çalışma kontrolü
  • Güvenilirlik ve yatırım güvenliği
  • Yüksek enerji verimliliği
  • Uzun ömür ve sürdürülebilirlik
  • Yenilikçi ve gelecek odaklı teknolojiler

Tesis yöneticileri / bina bakımı

facility-manager

Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistem çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:

  • Bakım gerektirmeyen ürünler sayesinde minimum çalıştırma ve bakım masrafları
  • En yüksek enerji verimliliği
  • Yüksek sağlamlık ve uzun ömür
  • Basit, düzenli çalışma kontrolü
  • Tek tip çalıştırma
  • Yüksek kullanılabilirlik ve geriye dönük uyumluluk
  • Son teknoloji
  • İnsanlar ve maddi varlıklar için en yüksek seviyede güvenlik

OEM

oem

Ürünlerinizde, seçilmiş tedarikçilerden temin ettiğiniz bileşenleri kullanırsınız. Her zaman için paranızın karşılığını en iyi şekilde almak istersiniz. Uygulamanıza göre özelleştirilen yüksek kaliteli benzersiz fonksiyonlar size değer katar ve rakiplerinizden farklı bir konumda olmanızı sağlar. Mükemmel teknik destek ve kolay işlem süreci sizin için önemlidir. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:

  • İnsanlar ve maddi varlıklar için en yüksek seviyede güvenlik
  • Her tip, boyut ve sınıflandırmaya sahip yangın damperlerinin en iyi ve ekonomik şekilde motorlu hale getirilmesi için kademeli ürün portföyü
  • Sorunsuz lojistik, maksimum kullanılabilirlik ve teslimat güvenilirliği
  • Sürekli izlenebilirlik ile en yüksek kalite güvencesi
  • Gerektiği gibi müşteriye özel çözümler
  • Bireysel ürün ve uygulama danışmanlığı ile servis odaklı ve müşteri dostu organizasyon
  • Hızlı, kolay ve güvenli montaj
  • Uzun ömür ve güvenilirlik
  • Çeşitli entegrasyon seçenekleri ve sistem uyumluluğu
  • Yenilikçi teknolojiler, ilgili Avrupa standartlarının özel gereksinimlerini yerine getirmeye yardımcı olur
  • Pratik çalışma kontrolü (yerinde ve uzaktan)
  • Tek tip çalıştırma konsepti
  • Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
  • Son teknoloji
Yazılım / Eklentiler

Belimo MP-Bus

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Yangından korunma dahil MF/MP/MOD/LON/KNX aktüatörler için ayarlama ve teşhis yazılımı.
Windows işletim sistemleri için.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool - Kullanım Klavuzu (pdf - 6,27 MB)

ZTH EU PC-Tool (MFT-P) için arayüz olarak kullanıldığında, PC-Tool yazılımının kurulması ile uygun USB sürücüsü de kurulur. Sürücü buradan da indirilebilir ve kurulabilir.

  • ZTH EU - USB MP sürücü (zip - 2,17 MB)

Autodesk Revit için BIM eklentisi

revit

BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri

Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo aktüatörleri, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliğini yoluyla teknik verileri ile birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – BIM ile etkin planlama (pdf - 1,91 MB)
  • BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.

  • Autodesk web sitesini ziyaret edin