Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 6 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
- Torque
- 90 in-lb [10 Nm]
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Híbrido (con comunicación/analógico)
- Control manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Tiempo de giro (Motor)
- 90 s / 90°
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 45...170 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]