2. Aktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

LR24A-SR



Lær mer
Tilbake til produktkategori
LR24A-SR

LR24A-SR

Roterende aktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54

Listepris
NOK 2 474,00
Legg til i prosjektliste
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.

Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:

Designdata: Designdata

Sett bokmerke på denne siden
Del
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Se nå

Tilbudstekster

  • Last ned

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Se nå
  • Last ned
  • Last ned

Data for planleggere

  • Se nå

CAD-nedlastning / 3D-visning

  • Se nå
0 artikkel/artikler valgt
Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
Tilbehør

Elektrisk tilbehør

S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 751,00
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 006,00
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 228,00
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 228,00
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 228,00
Legg til i prosjektliste
CRK24-B1

CRK24-B1

Romtemperatur-regulator, Utgang 2...10 V: kjøling, oppvarming for 6-veis ventil, AC 24 V, Modusvalg og display: AUTO / ECO / MAXIMUM, bryter +/-

Listepris: NOK 2 603,00
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
1.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.4 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
3 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
5 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]