S1A
Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør
- Listepris
- NOK 751,00
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
Z-SPA
Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, hvis spindelklemme montert under på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 1 320,00
Detaljer
Spesifikasjoner
- Hjelpebrytere
- 1x SPDT
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm²
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]