2. Aktuatorer
  3. Tilbehør

P10000A



Tilbake til produktkategori
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Anbefaling: kabling som spenningsdeler. Følg informasjonen på databladet.
Listepris
NOK 1 228,00
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
Data for planleggere
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, hvis spindelklemme montert under på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 320,00
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Tilkobling potensiometer
Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm² halogenfri
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
346
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]