JRCA-BAC-S2-T
Roterende aktuator, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 kun med tilbehør), Rekkeklemmer
JRCA-S2-T
Roterende aktuator, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 kun med tilbehør), Rekkeklemmer
AVK230A-3
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 32 mm, IP54
AVK24A-3-TPC
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 32 mm, IP54, Klemmer med kabel
AVK24A-MOD
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglengde 32 mm, IP54
AVK24A-MP-TPC
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglengde 32 mm, IP54, Klemmer med kabel
AVK24A-SR-TPC
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slaglengde 32 mm, IP54, Klemmer med kabel
AVK24A-SZ-TPC
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slaglengde 32 mm, IP54, Klemmer med kabel
CQ230A
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP40
CQ230A-T
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP40, Rekkeklemmer
CQ24A
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQ24A-MPL-T
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Rekkeklemmer
CQ24A-SR
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
CQ24A-SR-T
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Rekkeklemmer
CQ24A-SZ
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
CQ24A-SZ-T
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Rekkeklemmer
CQ24A-T
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP40, Rekkeklemmer
CQC230A
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, IP40
Designdata: Designdata