2. Aktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

CQ24A-MPL



Lær mer
Tilbake til produktkategori
CQ24A-MPL

CQ24A-MPL

Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Listepris
NOK 1 163,00
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
Data for planleggere

  • Se nå

CAD-nedlastning / 3D-visning

  • Se nå

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 240,00
Legg til i prosjektliste
ZCQ-C

ZCQ-C

Endestopperklips, for CQ-aktuator
Multipack 5 stk.

Listepris: NOK 90,00
Legg til i prosjektliste
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelforlenger CQ

Listepris: NOK 292,00
Legg til i prosjektliste
ZCQ-W

ZCQ-W

Deksel CQ, Farge: hvit (RAL 9010)

Listepris: NOK 93,00
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box for MP-Bus IP20

Listepris: NOK 1 754,00
Legg til i prosjektliste
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 2 806,00
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter

Listepris: NOK 4 523,00
Legg til i prosjektliste
MFT-C

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 3 831,00
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 333,00
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 9 360,00
Legg til i prosjektliste
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 8 261,00
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
0.6 W
Effektforbruk (holdt)
0.4 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
1.1 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
1 Nm
Regulatortype
MP-Bus
Manuell overstyring
Med aktuator (løsnet)
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Beskyttelseskategori
IP40
Omgivelsestemperatur
5...40°C [41...104°F]