Innretter samsvar med europeiske standarder med Belimo Energy Valve™
Vår påvirkning på planeten vår blir mer og mer tydelig, noe som igjen fører til at det brukes stadig større innsats på det å redusere energiforbruket. Tiltakene varierer fra endring av handlingsmønster og produksjonsprosesser, til det å skape mer effektive hjem og kontorer. For på hjelpe bedrifter med å sikre at deres bygg ikke sløser med energi, har EU-parlamentet satt sammen et sett med standarder –Bygningsenergidirektivet 2010/31/EU (BED) – som gir en oversikt over de tiltakene som er nødvendige for å minimere energiforbruket. Selv om dette direktivet har eksistert en stund og det sist ble oppdatert i 2018, er det mange nybygg og renoveringsprosjekter som ikke utføres i tråd med retningslinjene. Etter FNs 26. klimakonferanse, kalt COP26, er det store muligheter for at det blir et større fokus på disse aspektene ved bygningsdesign i framtiden. Det er derfor fornuftig at bedrifter som planlegger å sette opp nye bygg, eller skal renovere eksisterende, er proaktiv når de skal ta BED-kravene med i vurderingen.
Belimo har mer enn 40-års erfaring fra HVAC-markedet, og produserer høykvalitetsprodukter som øker energieffektiviteten. Deres innovative Belimo Energi Valve (EV) har allerede hjulpet mange bedrifter over hele verden til redusere energiforbruket drastisk og som en følge av dette, CO2-utslippene, ved å gi en trykkuavhengig mengdestyring. Dermed elimineres faren for lav temperaturdifferanse nesten helt og holdent. Hver EV er i tillegg koblet til skyløsningen Belimo Cloud, noe som betyr at data fra hver enhet lagres og sikkerhetskopieres automatisk i skyen. Dermed kan de evalueres av operatøren for å optimalisere innstillingene, og identifisere eventuelle prosesser i bygget som sløser med energi. Dette gjør at EV er et utmerket verktøy for å hjelpe bygg med å oppfylle de mange elementene i BED:
Paragraf 4
«Styring av energietterspørselen er et viktig verktøy som setter EU i stand til å påvirke det globale energimarkedet og dermed sikkerheten for energitilførselen på mellomlang og lang sikt.»
EV har en «effektreguleringsfunksjon» som sammenligner et inngangssignal med energibehovet, og ikke mengden. Dette gjør at brukeren enkelt kan redusere effekten til de valgte enhetene.
Paragraf 25
«De siste årene har det vært en økning i antall klimaanlegg i europeiske land. Dette skaper betydelige problemer ved topplasttider, øker kostnadene for elektrisitet og forstyrrer energibalansen. Det bør gis prioritet til strategier som forbedrer den termiske ytelsen til bygninger i sommerperioden. Til det bør det fokuseres på tiltak som unngår overoppheting, som skyggelegging og sørge for tilstrekkelig termisk kapasitet i bygningskonstruksjonen, og videreutvikling og bruk av passive kjøleteknikker, først og fremst de som forbedrer inneklimaforhold og mikroklima rundt bygninger.»
Lav termisk kapasitet er ofte et resultat av lav temperaturdifferanse. EV er derfor utstyrt med Delta-T Manager som kan bruke fast eller skalerende form for å sikre at parameteren ikke går under en angitt terskel.
Paragraf 26
“Regelmessig vedlikehold og inspeksjon av varme- og luftbehandlingssystem av kvalifisert personell, bidrar til å opprettholde de rette innstillingene i henhold til produktspesifikasjonen og dermed sikre optimal ytelse fra et miljø-, sikkerhets- og energisynspunkt. En uavhengig vurdering av hele varme- og luftbehandlingssystem bør skje med jevne mellomrom i løpet av livssyklusen, spesielt før utskifting eller oppgradering. For å minimere den administrative håndteringen til bygningseiere og leietakere, bør medlemsstatene bestrebe seg på å kombinere inspeksjoner og sertifiseringer så langt det er mulig.»
EV utfører en konstant overvåkning av varmeveksler, slik at avvik fra de optimale ytelsesinnstillingene flagges/korrigeres. Systemet sikrer i tillegg at det er enkelt for selv den mest uerfarne operatør å korrigere problemet. Hvis det er behov for mer hjelp, gjør koblingen til skyløsningen Belimo Cloud det mulig at operatøren kan be om hjelp fra en av ekspertene til Belimo, ved at det åpnes en utgående port i brannmuren din til enheten. Nå teamet fra Belimo har fått tilgang, kan de se på dataene og komme med forslag til hvilke endringer som bør justeres.
Paragraf 28
«Siden lokale og regionale myndigheter er avgjørende for en vellykket implementering av dette direktivet, bør de konsulteres og involveres når det er hensiktsmessig i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning, i planleggingsspørsmål, utvikling av programmer for å gi informasjon, opplæring og bevisstgjøring, og om implementeringen av dette direktivet på nasjonalt eller regionalt nivå. Slike konsultasjoner kan også tjene til å fremme tilstrekkelig veiledning til lokale planleggere og bygningsinspektører for å utføre nødvendige oppgaver. Videre bør medlemsstatene gjøre det mulig for, og oppmuntre arkitekter og planleggere til å vurdere den optimale kombinasjonen av forbedringer i energieffektivitet, bruk av energi fra fornybare kilder og bruk av fjernvarme og fjernkjøling ved planlegging, utforming, bygging og renovering av industri- eller boligområder.»
Direktivet oppmuntrer til bruk av fjernvarme og avkjølingsløsninger når det er mulig. Effektiviteten til fjernvarmeanlegg er avhengig av at brukeren henter ut så mye energi som mulig fra vannet før det returneres, og mange gir kundene bøter hvis de ikke greier å gjøre dette. Dette vil ikke være et problem når du bruker EV, siden dette produktet sikrer at nødvendig energimengde hentes ut av varmevekslerne.
Artikkel 1, paragraf 2, avsnitt f
«Regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg i bygninger.»
Det kan være vanskelig å gjennomføre regelmessige inspeksjoner, og det er derfor fjerntilgang til HVAC-systemet er så verdifullt. EV er klar for digitale økosystemer, noe som betyr at evaluering av mengde og varmevekslere i sanntid kan utføres fra kontoret ditt, og at alle data blir lagret i 13 måneder. Dette betyr også at du kan koble produktet til byggets driftskontrollsystem (også kalt BMS), og har fjerntilgang til funksjonene gjennom den innebygde nettsiden som har en enkel navigasjon. Og siden den er HTML 5-kompatibel, kan de fleste BMS-løsninger kort og godt åpne siden til valgt EV direkte fra sidene til BMS-systemet.
Artikkel 8, paragraf 2
«Medlemsstatene skal oppmuntre til innføring av intelligente målesystemer når en bygning bygges eller gjennomgår større renovering, samtidig som de sikrer at denne oppfordringen er i tråd med punkt 2 i vedlegg I til Europaparlamentets og rådets direktiv 2009/72/EF. 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for elektrisitet (1). Medlemsstatene kan også oppmuntre, der det er hensiktsmessig, til installasjon av aktive kontrollsystemer som automatiserings-, kontroll- og overvåkingssystemer som tar sikte på å spare energi.»
EV er et kraftig «aktivt reguleringssystem» som måler varmevekslere i HVAC-systemer. Ved å aktivt styre varmeveksleren slik at man unngår overforbruk vil EV spare energi som ellers ville ha vært bortkastet. Redusering eller eliminering av overforbruk vil også redusere arbeidsmengden til pumper og kjølemaskin, som igjen vil føre til større effektivitet.
Artikkel 15, paragraf 1
«Medlemsstatene skal fastsette nødvendige tiltak for å etablere regelmessig inspeksjon av de tilgjengelige delene av luftbehandlingssystem med en nominell effekt på mer enn 12 kW. Befaringen skal omfatte en vurdering av effektiviteten til luftbehandlingen, og dimensjoneringen i forhold til byggets kjølebehov. Vurderingen av dimensjoneringen trenger ikke gjentas så lenge det ikke er gjort endringer i dette luftbehandlingssystemet eller med hensyn til kjølebehovet til bygget i mellomtiden. Medlemsstatene kan redusere hyppigheten av slike inspeksjoner eller gjøre de enklere, etter behov, der et elektronisk overvåkings- og kontrollsystem er på plass.»
Ved å koble produktet til Belimo Cloud er det mulig å gi tredjepart fjerntilgang til EVs digitale tvilling ved hjelp av en API. Denne sikre tilkoblingen gir tilgang til varmevekslerens effektivitetsdata, noe som vil minimere behovet for fysiske inspeksjoner, med tilhørende driftsstopp for bedriften.
Vedlegg II – Energisertifikater
EV er et nyttig og fleksibelt verktøy som vil hjelpe deg med å overholde de Europeiske standardene, som igjen vil gjøre det enklere å skaffe tilveie et energisertifikat.
Sammendrag
Det kan føles skremmende å lese gjennom de 23 sidene til direktivet, og det kan også føles som det er liten mulighet for at du kan oppfylle kravene i direktivet. Men vi håper denne artikkelen kan hjelpe deg med å få fremhevet noen enkle trinn som bedriften din kan ta for å sikre samsvar. Det er viktig å ta med seg videre at selv om disse reguleringene ikke er implementert i lovverket enda, så vil det endre seg. Bruk av EV kan hjelpe dere med å holde dere ett hode foran, og sikre høy energieffektivitet i byggene dere har.