2. Ventiler

Dricksvattenventiler

belimo_potable-main-new_rgb_960x530

Motoriserad avstängningskulventil för dricksvatten

Belimos dricksvattenventiler kombinerar certifierade 2-ports kulventiler med kompakta roterande ställdon, felsäkra eller icke-felsäkra. Levereras som en kompakt och helt underhållsfri enhet – du kan lita på full funktionalitet efter installationen. Våra dricksvattenventiler är certifierade enligt ACS, DVGW, KIWA, KIWA Sweden, ÜA och WRAS.

  • Folder – Belimos motoriserade dricksvattenventiler (pdf - 1,17 MB)

HVAC-hydronik – guldgruvan i byggnadsrenoveringsprojekt.

Hydroniksystem för HVAC

Den smarta regleringen av uppvärmning, kylning och ventilation har stor betydelse för energieffektiviteten i byggnader. En nyckelaspekt här är värme- och kallvattenkretsen, dvs. hydroniken i en byggnad.

Generation
- Ingen energiförlust vid nollbelastning minskar driftskostnaderna.
- Planeringstillförlitlighet som ett första steg mot bättre energieffektivitet.

Distribution
- Tryckfluktuationer i distributionen leder till lägre uteffekt.
- Att göra energiflödet synligt.

Zon
- Behovsstyrd zonreglering.

Se hur vi kan hjälpa dig med detta:

  • Broschyr – Energieffektivitet och komfort i byggnader (pdf - 4,46 MB)

Användarvänlighet

ICON_proven_reliability

Tillförlitlighet

ICON_installation-efficiency

Installationseffektivitet

ICON-zonetight-zero-Leakage

Inget läckage

Certifierade i hela Europa och framtidssäkra

belimo_potable-application-new_rgb_960x540px

Belimo har lagt särskild vikt vid framtidssäkring i nyutvecklingen av dessa dricksvattenventiler. Tack vare valet av moderna material är dessa nya dricksvattenventiler är DZR/CR-certifierade (avzinkningsfria). Eftersom detta område omfattas av fler och fler standarder kommer du att ligga steget före med våra ventiler.

Produktsortiment

belimo_potable-new_rgb_300x170

DN 15...50

Kvs 28...179

Invändig gänga

  • Visa produkter

Öppna/stäng-kulventiler med förbättrade specifikationer

belimo_potable-1_rgb_300x170
  • Lämpliga för dricksvattentemperaturer på 5–100 °C
  • Används för nominella tryck upp till PN 40
  • Underhållsfria, hållbara och luftbubbeltäta
  • Motståndskraftiga mot smuts och kalkavlagringar
  • Framtidssäkra tack vare modern materialisering (DZR/CR-standard)
  • Certifierade för användning i dricksvatteninstallationer

Energisnål motorisering med vridande standardvridställdon

belimo_potable-2_rgb_300x170
  • Kompakta, starka och pålitliga
  • Okomplicerad och mångsidig motorisering med beprövade standardställdon från Belimo
  • Felsäkert och icke-felsäkert (fjäderretur) eller snabbgående ställdon
  • Utmärkt förhållande mellan pris och prestanda


Motorisering av DN15-ventilerna finns nu även med den platsbesparande ställdonserien CQ...

Kundspecifika produkter

Customising a Belimo product

Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. På begäran monterar vi ställdonet på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, givare, anslutningar och mycket mer. 

  • Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt. 
  • Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten). 
  • Helt förberedd och testad montering (t.ex. tätningar) med valfria komponenter.
  • Med flexibla rörledningar med särskild beläggning eller isolering på förfrågan.
  • Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar). När det gäller reglerenheter (t.ex. Belimo Energy Valve™) förbereder vi hela igångkörningen åt dig enligt dina specifikationer.

Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.

  • Läs mer
  • Fördelar för kunden
  • Programvara/insticksprogram
Fördelar för kunden

Teknikkonsult

consulting-engineer

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. 

  • Tättslutande avstängningskulventiler säkerställer tillförlitlig drift
  • Höga flödesvärden för isoleringsapplikationer
  • 5 års garanti

Systemintegratörer

system-integrator

Din uppgift är att utforma styr- och övervakningssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. 

  • Tättslutande avstängningskulventiler säkerställer tillförlitlig drift
  • Höga flödesvärden för isoleringsapplikationer
  • Korta leveranstider
  • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
  • 5 års garanti

Specialiserade grossister

wholesaler

För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. 

  • Enkelt urval, smidig installation och problemfritt underhåll
  • Korta leveranstider
  • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
  • 5 års garanti

Installatörer/anläggningsingenjörer

installer

Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. 

  • Enkelt urval, smidig installation och problemfritt underhåll
  • Korta leveranstider
  • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
  • 5 års garanti

Byggnadsägare

building-owner

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. 

  • Enkelt urval, smidig installation och problemfritt underhåll
  • Korta leveranstider
  • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
  • 5 års garanti

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

facility-manager

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. 

  • Underhållsfri kombination av ventil/ställdon
  • Kompetent support
  • Enkelt urval, smidig installation och problemfritt underhåll
  • Korta leveranstider
  • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
  • 5 års garanti
Programvara/insticksprogram

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.

Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.

Tillbehör:
- LINK.10 (Stöd för Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus)
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 MB)
  • Folder – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Vanliga frågor
  • Introduktionsvideor
  • Läs mer om Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 KB)

Appen Belimo RetroFIT+

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Med Belimo RetroFIT+-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer mot enheter från Belimo.

Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videor: Hur man använder Belimo RetroFIT+ App

    Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
     

    Använd skanningsfunktionen

    Skicka förfrågan om support

    Sök efter ett produktnamn

    Sök efter parametrar

    Sök efter mått

Serviceverktyg ZTH EU

New ZTH

ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Driftsinstruktion – ZTH EU uppgradering av firmware (pdf - 304 KB)

Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.

  • ZTH EU – USB MP-drivrutin (zip - 2,17 MB)

BIM-plugin för Autodesk Revit

autodesk

3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin

Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Folder – Effektiv planering med BIM (pdf - 1,91 MB)
  • BIM-pluginprogrammet kan endast installeras korrekt om Autodesk Revit-programvaran är tillgänglig på datorn.

  • Gå till Autodesks webbplats

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)