2. Ventiler

Dricksvattenventiler

Certifierade kulventiler i kombination med kompakta ställdon – Belimos ventil- och ställdonslösning för dricksvattenapplikationer.

Läs mer
Filtrera efter
Sortera efter:  Relevans
Kvs område
Ventilstorlek
Rensa
7 resultat hittades
Sortera efter:  Relevans
  • Relevans
  • Namn (stigande)
  • Namn (fallande)
  • Pris (stigande)
  • Pris (fallande)
C215QPW-N

C215QPW-N

Öppna/stäng kulventil, För dricksvattenapplikationer, 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium 5...100°C [41...212°F]

Listpris: 82,10 €
Lägg till i projektlistan
R215PW-N

R215PW-N

Öppna/stäng kulventil, För dricksvattenapplikationer, 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium 5...100°C [41...212°F]

Listpris: 94,60 €
Lägg till i projektlistan
R220PW-P

R220PW-P

Öppna/stäng kulventil, För dricksvattenapplikationer, 2-ports, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatur på medium 5...100°C [41...212°F]

Listpris: 106,00 €
Lägg till i projektlistan
R225PW-Q

R225PW-Q

Öppna/stäng kulventil, För dricksvattenapplikationer, 2-ports, DN 25, Invändig gänga, Rp 1", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatur på medium 5...100°C [41...212°F]

Listpris: 135,00 €
Lägg till i projektlistan
R232PW-Q

R232PW-Q

Öppna/stäng kulventil, För dricksvattenapplikationer, 2-ports, DN 32, Invändig gänga, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 63 m³/h, Temperatur på medium 5...100°C [41...212°F]

Listpris: 214,00 €
Lägg till i projektlistan
R240PW-R

R240PW-R

Öppna/stäng kulventil, För dricksvattenapplikationer, 2-ports, DN 40, Invändig gänga, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 100 m³/h, Temperatur på medium 5...100°C [41...212°F]

Listpris: 262,00 €
Lägg till i projektlistan
R250PW-S

R250PW-S

Öppna/stäng kulventil, För dricksvattenapplikationer, 2-ports, DN 50, Invändig gänga, Rp 2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 150 m³/h, Temperatur på medium 5...100°C [41...212°F]

Listpris: 369,00 €
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
Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)