2. Ventiler
  3. Dricksvattenventiler

R220PW-P



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
R220PW-P

R220PW-P

Öppna/stäng kulventil, För dricksvattenapplikationer, 2-ports, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatur på medium 5...100°C [41...212°F]

Listpris
106,00 €
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
5/5 Lämpliga ställdon för Begär ställdon för R220PW-P
Konfigurerbar
LR230A
Vridande ställdon, 5 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP54
LR24A
Vridande ställdon, 5 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP54
LR24A-KNX
Vridande ställdon, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MOD
Vridande ställdon, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MP
Vridande ställdon, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?

    Nedladdningar

    Dokumentation

    • Ladda ner
    • Ladda ner
    • Ladda ner
    • Ladda ner
    • Ladda ner
    • Ladda ner
    • Visa nu

    Offerttexter

    • Ladda ner

    CAD/BIM

    CAD-data 3D

    • Ladda ner

    BIM / Revit

    • Ladda ner
    • Ladda ner
    • Visa nu

    CAD-nedladdning/3D-läsare

    • Visa nu

    Vattensystem

    • Ladda ner
    0 valda artiklar
    Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    32 m³/h
    Dricksvattencertifikat
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Medium
    Dricksvatten
    Temperatur på medium
    5...100°C [41...212°F]
    Avstängningstryck
    1600 kPa
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A
    Röranslutning
    Invändig gänga

    Välkommen till Belimo Finland

    Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
    Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
    +358 207 639 500
    Prenumerera på nyhetsbrev
    BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)