LM24A-MP
Vridande ställdon, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54
- Listpris
- 236,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
K-ELA
Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...20 mm
Multipack 20 st.
K-ELA10
Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...10 mm
Multipack 20 st.
K-ELA13
Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...13 mm
Multipack 20 st.
K-ELA16
Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...16 mm
Multipack 20 st.
Z-ARS180
Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.
Elektriska tillbehör
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
ZK1-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.3 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 5 Nm
- Styrningstyp
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0/1
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gångtid motor variabel
- 35...150 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 6...20 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]