P1000A
Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg
Rekommendation: kabeldragning som spänningsdelare. Observera informationen i databladet.
- Listpris
- 116,00 €
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
Z-SPA
Adapter för hjälpbrytare och återföringspotentiometer, om klämkoppling monterad nedtill på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 st.
Listpris: 126,00 €
Detaljer
Specifikationer
- Anslutning potentiometer
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm² halogenfri
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- 346
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]