3. Tillbehör

SGF24



Tillbaka till produktkategori
SGF24

SGF24

Lägesställare för frontpanelmontering

Listpris
109,00 €
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
0.3 W
Effektförbrukning för dimensionering
1 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 1.5 mm²
Skyddskategori
IP40
Omgivningstemperatur
-20...50°C [-4...122°F]

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)