3. Tillbehör

P140A



Tillbaka till produktkategori
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Rekommendation: kabeldragning som spänningsdelare. Observera informationen i databladet.
Listpris
116,00 €
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter för hjälpbrytare och återföringspotentiometer, om klämkoppling monterad nedtill på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 st.

Listpris: 126,00 €
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Anslutning potentiometer
Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm² halogenfri
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
346
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]