2. Ställdon

Tillbehör

Belimo erbjuder ett brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör till spjällställdon som underlättar installationen och förbättrar prestandan hos ditt HVAC-system.

Filtrera efter
Sortera efter:  Relevans
Till­be­hörs­typ
Rensa
184 resultat hittades
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sortera efter:  Relevans
  • Relevans
  • Namn (stigande)
  • Namn (fallande)
  • Pris (stigande)
  • Pris (fallande)
BAT72

BAT72

Termoelektriskt frånslagningsdon med kontrollnyckel, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 65 mm

Listpris: 98,10 €
Lägg till i projektlistan
BAT72-ST

BAT72-ST

Termoelektriskt frånslagningsdon med kontrollnyckel, med stickkontakt, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 65 mm

Listpris: 111,00 €
Lägg till i projektlistan
BAT72/9

BAT72/9

Termoelektriskt frånslagningsdon med kontrollnyckel, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 90 mm

Listpris: 97,20 €
Lägg till i projektlistan
BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Kommunikationsenhet med inbyggd transformator för säkerhetsställdon för brandspjäll 24 V med uttag

Listpris: 412,00 €
Lägg till i projektlistan
BKN230-24MP

BKN230-24MP

Kommunikationsenhet med inbyggd transformator för säkerhetsställdon för brandspjäll 24 V med uttag

Listpris: 245,00 €
Lägg till i projektlistan
BKN230-MOD

BKN230-MOD

Kommunikationsenhet med inbyggd transformator för säkerhetsställdon för brandspjäll 230 V

Listpris: 440,00 €
Lägg till i projektlistan
S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 71,30 €
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 95,50 €
Lägg till i projektlistan
S2A-F

S2A-F

Hjälpbrytare 2x SPDT

Listpris: 142,00 €
Lägg till i projektlistan
S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 144,00 €
Lägg till i projektlistan
Z-GMA

Z-GMA

Förlängning av basplatta för GM..A till GM..

Listpris: 11,70 €
Lägg till i projektlistan
Z-NMA

Z-NMA

Förlängning av basplatta för NM..A till NM..

Listpris: 10,60 €
Lägg till i projektlistan
Z-SF

Z-SF

Förlängning av basplatta, för NF..A / SF..A

Listpris: 6,10 €
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 116,00 €
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 116,00 €
Lägg till i projektlistan
P1000A-F

P1000A-F

Återföringspotentiometer 1 kΩ

Listpris: 167,00 €
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 116,00 €
Lägg till i projektlistan
SKM230-T-B12.1

SKM230-T-B12.1

Effektmodul för CM..K.. vridande ställdon, AC 230 V, Öppna/stäng, IP40, Terminaler
Multipack 10 st.

Listpris: 2 080,00 €
Lägg till i projektlistan
ZBAT0

ZBAT0

Släckskydd för BAT (utan termisk säkring för temperatur i kanal)

Listpris: 16,00 €
Lägg till i projektlistan
ZBAT72

ZBAT72

Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Sondlängd 65 mm

Listpris: 38,40 €
Lägg till i projektlistan
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5