BKN230-MOD
Kommunikationsenhet med inbyggd transformator för säkerhetsställdon för brandspjäll 230 V
- Listpris
- 440,00 €
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
BAT72
Termoelektriskt frånslagningsdon med kontrollnyckel, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 65 mm
Listpris: 98,10 €
BAT72-ST
Termoelektriskt frånslagningsdon med kontrollnyckel, med stickkontakt, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 65 mm
Listpris: 111,00 €
BAT72/9
Termoelektriskt frånslagningsdon med kontrollnyckel, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 90 mm
Listpris: 97,20 €
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 230 V
- Styrningstyp
- Modbus RTU
- Skyddskategori
- IP40