NMQ24A-SR
Snabbställdon, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54
- Listpris
- 386,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
Z-SPA
Adapter för hjälpbrytare och återföringspotentiometer, om klämkoppling monterad nedtill på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 st.
K-ENMA
Klämkoppling ensidig för NM..A, universalklämbygel diameter 8...26 mm med insats
Multipack 20 st.
K-ENSA
Klämkoppling ensidig för NM..A, SM..A, universalklämbygel diameter ø8...26 mm
Multipack 20 st.
K-SA
Klämkoppling reversibel för SM..A, NKQ..A, NMQ..A, universalklämbygel diameter ø10...20 mm
Z-ARS180
Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.
ZF10-NSA
Forminsats, 10x10 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.
ZF12-NSA
Forminsats, 12x12 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.
ZF15-NSA
Forminsats, 15x15 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.
ZF16-NSA
Forminsats, 16x16 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 13 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 23 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 8 Nm
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0/1
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 4 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 8...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...40°C [-22...104°F]