GR24A-7
Kiertoliiketoimilaite, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 150 s, IP54, F07
- Listahinta
- 477,00 €
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
- 4 W
- Tehontarve (pito)
- 2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 6 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 40 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]