3. Palloventtiilit

R2040-S3



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R2040-S3

R2040-S3

Auki-kiinni palloventtiili, 2-tie, DN 40, Sisäkierre, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 31 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
218,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
5/5 Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R2040-S3
Ohjelmoitava
NR230A
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 90 s, IP54
NR24A
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 90 s, IP54
NR24A-KNX
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MOD
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MP
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    Tietoja suunnittelijoille

    • Näytä nyt

    CAD lataus/3D-katseluohjelma

    • Näytä nyt

    MagiCAD Cloud

    • Näytä nyt

    Hydroniset kaaviot

    • Lataus

    Referenssit

    • Lataus
    • Lataus
    • Lataus
    0 tuote(tta) valittu
    Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
    Lisävarusteet

    Mekaaninen lisävaruste

    EXT-OC-ZRN240

    EXT-OC-ZRN240

    Eristyskuori venttiilille R2.., DN 40
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 40,80 €
    Lisää projektiluetteloon
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

    Listahinta: 152,00 €
    Lisää projektiluetteloon
    ZR2340

    ZR2340

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Listahinta: 41,30 €
    Lisää projektiluetteloon

    Sähköinen lisävaruste

    ZR24-2

    ZR24-2

    Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listahinta: 120,00 €
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    31 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
    • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Sulkupaine
    1400 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    200 kPa hiljaista käyttöä varten
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre

    Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

    Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
    Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
    +358 207 639 500
    Tilaa uutiskirje
    BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)