EV032R2+BAC
Sähk. 2-tie PI-CCV Belimo Energy Valve™ -energiaventtiili, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 32, Sisä- ja ulkokierre, Rp 1 1/4"G 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.67 l/s, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F], Glykolimittaus
Putkistoasennuksiin suosittelemme ZREV..F-lisävarustetta (putkiliitin).
Katso tiedot tehdasvalmiista osista, ja saatavilla olevista lisävarusteista teknisestä tuote-esitteestä.
- Listahinta
- 1 612,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
Z-INSH32
Eristyskuori EPIV:lle / Belimo Energy Valve™ -venttiilille, DN 32...50
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
ZR2332
Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"
ZREV32F
Putkiliitin for EPIV / Energy valve with external thread, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille
Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit
Anturit
22PDP-185
Paine-eroanturi vedelle, 0...5 bar, 0…73 psi, aktiivinen, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
22PDP-186
Paine-eroanturi vedelle, 0...10 bar, 0…150 psi, aktiivinen, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
22PDP-189
Paine-eroanturi vedelle, 0...35 bar, 0…510 psi, aktiivinen, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Vara-anturimoduulit
Monitoiminen Belimo Energy Valve™
Läpinäkyvää energian monitorointia Belimo Cloudin avulla.
• Nopea ja varma mitoitus, yksinkertainen käyttöönotto
• Automaattinen ja jatkuva vesikierron tasapainotus säästää energiaa
• Oikea veden määrä paine-eron vaihteluista ja osakuormista huolimatta
• Delta-T:n hallinta varmistaa tehokkaan toiminnan
Belimo Energy Valve™ – Referenssi: Citizen's Plaza, Nashville, Yhdysvallat
Matala delta T on yleinen ja kallis ongelma monissa suurissa rakennuksissa ympäri maailmaa. Ennen Belimo Energy Valve™ -venttiilin asennusta siitä kärsi myös Tennesseen osavaltion toimistorakennuksista liikekiinteistöjä välittävä JJL-välitystoimisto.
Belimo Energy Valve™ – Referenssi: Bouygues Construction, Guyancourt, Ranska
Ensimmäistä kertaa maailmassa: rakennuksen saneeraus sai kolme sertifiointia.
Bouygues asetti kyseiset kolme sertifiointia projektin tavoitteeksi jo suunnitteluvaiheessa. Muiden asioiden ohella kehitettiin innovatiivinen ilmastointijärjestelmä muunneltavalla jäähdytysainevirtauksella (VRF). Belimo Energy Valve™ -venttiilillä on projektissa keskeinen rooli.
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 2-tie
- V'nom [l/s]
- 1.67
- Virtaus säädettävissä
- 25 - 100 % arvosta Vnim
- Väliaine
- Vesi, vedessä glykolia enint. 60 til.-%.
- Väliaineen lämpötila
- -10...120°C [14...248°F]
- Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
-
- Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
- Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
- Sulkupaine
- 1400 kPa
- Paine-eroa koskeva huomautus
- 200 kPa hiljaista käyttöä varten
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- Tasaprosenttinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
- Putkiliitäntä
- Sisä- ja ulkokierre
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 5 W
- Tehontarve (pito)
- 3.9 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 7.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ethernet-liitäntä
- RJ45 pistoke
- Ohjauksen tyyppi
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
- Pilvi
- Tuotekategoria
- IP54