22WDP-111
Paine-eroanturi vedelle, 0...1 bar, aktiivinen, 0...10 V
- Listahinta
- 554,00 €
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
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
A-22WP-A04
Putkiliitin, Messinki, Putki 6 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
Listahinta: 50,10 €
Hintasi: ...
A-22WP-A06
Putkiliitin, Ruostumaton teräs, Putki 6 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
Listahinta: 104,00 €
Hintasi: ...
A-22WP-A08
Putkiliitin, Messinki, Putki 8 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
Listahinta: 50,80 €
Hintasi: ...
A-22WP-A10
Putkiliitin, Ruostumaton teräs, Putki 8 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
Listahinta: 123,00 €
Hintasi: ...
Sähköinen lisävaruste
Tuotevideot
Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liitinpistoke
- Mitatut arvot
- Paine-ero
- Output signal
- 0...10 V
- Mittausalueen paine
- 0...1 bar
- Ohjausjännite [alue]
- 1 x 0...10 V, min. vastus 2 kΩ