EP150F+MP
Sähk. 2-tie PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 150, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 45 l/s, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]
- Listahinta
- 10 307,00 €
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
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
Listahinta: 594,00 €
Hintasi: ...
ZK1-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
Listahinta: 94,60 €
Hintasi: ...
ZK2-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Listahinta: 31,60 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 2-tie
- V'nom [l/s]
- 45
- Virtaus säädettävissä
- 30 - 100 % arvosta Vnim
- Väliaine
- Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.
- Väliaineen lämpötila
- -10...120°C [14...248°F]
- Sulkupaine
- 690 kPa
- Paine-ero Δpmax
- 340 kPa
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- Tasaprosenttinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
- Putkiliitäntä
- Laippa
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 9 W
- Tehontarve (pito)
- 6 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 12 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Tuotekategoria
- IP54