2. Venttiilit
  3. Läppäventtiilit

D7150WL/BAC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
D7150WL/BAC

D7150WL/BAC

3-tieläppäventtiili (2x läppäventtiili ja 2x toimilaite ilman T-kappaletta), 3-tie, DN 150, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Liittimet

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
BIM / Revit

  • Näytä nyt
  • Lataus
  • Lataus

Hydroniset kaaviot

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset

  • Lataus

Referenssit
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
ZD7150

ZD7150

T-kappale 3-tie läppäventtiilille DN 150

Listahinta: 1 082,00 €
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC -muunnin

Listahinta: 369,00 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
Kvs
380 m³/h
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
Väliaineen lämpötila
-20...120°C [-4...248°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
T-kappaleella ZD7.. -10...120 °C [14...248°F]
Sulkupaine
1200 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
0...100 %: S-muoto / lineaarinen; 0...60 %: tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Tiivis, vuotoluokka A
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Tehontarve (käynti)
40 W
Tehontarve (pito)
14 W
Tehontarve mitoituksessa
24 V 40 VA/240 V 110 VA
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X

Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)