PRCA-S2-T
Kiertoliiketoimilaite, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 vain lisävarusteella), Liittimet
Läppäventtiileiden asennukseen tarvitaan myös ZPR.. -lisävarusteet. Tilaa myös!
Katso "Mekaaniset lisävarusteet"
- Listahinta
- 1 731,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
ZPR01
Asennon osoitin ja sovite, F07, neliö 45° siirretty, SW 17, DN 125...300
ZPR03
Asennon osoitin ja sovite, F05, neliö 45° siirretty, SW 14, DN 80...100
ZPR05
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 17
ZPR06
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 14
ZPR09
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 14
ZPR10
RetroFIT+-sovitesarja, F05/F07/F10 (sis. ruuvit F05), litteä pää / neliö, SW 14
ZPR11
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 18
ZPR12
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 16
ZPR13
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 11
ZPR14
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 12,7
ZPR15
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 11
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
ZK1-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
Läppäventtiilin PR-toimilaitteen asentaminen
Läppäventtiilikokoonpano kommunikoivalla PR-toimilaitteella.
Apukytkimen asettaminen PR-toimilaitteelle
Apukytkinasetukset PR-toimilaitteelle.
Läppäventtiilit ja toimilaitteet
Läppäventtiilit ja PR-toimilaitteet ovat LVI-markkinoiden älykkäin, energiatehokkain ja luotettavin suuren virtauksen ratkaisu. Asennuksen helppouden, sovellusjoustavuuden ja pitkäikäisyyden ansiosta tämä sarja asettaa uudet suorituskykystandardit LVI-alalle.
PR-, PK- ja PM-toimilaitteiden asennus ja johdotus korkean IP-luokituksen ylläpitoa varten
Asianmukainen asennus ja johdotus: IP66/67 PR-, PM- ja PK-toimilaitteilla.
Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Tehontarve (käynti)
- 20 W
- Tehontarve (pito)
- 6 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 24 V 20 VA / 240 V 52 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 2.5 mm²
- Lisäkytkimen liitäntä
- Liittimet 2.5 mm²
- Vääntömomentti
- 160 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Käsikäyttö
- Käsikahva
- Ajoaika (moottori)
- 35 s / 90°
- Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
- 30...120 s
- Tuotekategoria
- IP66/67
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 4X
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]