GRC230G-5
Kiertoliiketoimilaite, 40 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 35 s, IP66/67, F05
- Listahinta
- 824,00 €
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
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 6 W
- Tehontarve (pito)
- 1 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 11 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm² (halogeeniton)
- Vääntömomentti
- 40 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Ajoaika (moottori)
- 35 s / 90°
- Tuotekategoria
- IP66/67
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 4X
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]