EV230A-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite, 2500 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 40 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
3-pisteohjausta varten huomaa teknisessä tuote-esitteessä olevat huomautukset.
- Listahinta
- 930,00 €
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
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 5.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 9.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet kaapelilla 1 m, 3x 0.75 mm² (Liitin 4 mm²)
- Voima
- 2500 N
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Isku
- 40 mm
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 40 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- 0...50°C [32...122°F]