S2A-H
Apukytkin 2x SPDT add-on
- Listahinta
- 144,00 €
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
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6 x 0.75 mm²
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- 0...50°C [32...122°F]