3. Belimo Energy Valve™

EV040R2+MID



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EV040R2+MID

EV040R2+MID

Sähk. 2-tie PI-CCV Belimo Energy Valve™ -energiaventtiili MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 40, Sisä- ja ulkokierre, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F], Glykolimittaus

Asennusta varten putkeen tarvitaan useita lisävarusteita. Sisällytä tilaukseesi!
Katso "Mekaaniset lisävarusteet"

Lämpöenergiamittarin aktivointi

Listahinta
1 964,00 €
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
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
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
Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt

MagiCAD Cloud

  • Näytä nyt

Hydroniset kaaviot

  • Lataus

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset

  • Lataus
  • Lataus

Referenssit
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
Mekaaninen lisävaruste

A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Turvatiiviste johdolla, 2 kpl:n sarja

Listahinta: 21,40 €
Lisää projektiluetteloon
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Holkki RJ liitäntämodulille kiinnityspukilla

Listahinta: 27,50 €
Lisää projektiluetteloon
A-22PEM-A10

A-22PEM-A10

T-kappale, DN 40, M10x1 ulkoiselle suoralle uppolämpötila-anturille T1

Listahinta: 53,80 €
Lisää projektiluetteloon
EXT-EF-40C

EXT-EF-40C

MID-lisävarustesarja EV DN 40

Listahinta: 335,00 €
Lisää projektiluetteloon
EXT-EF-40E

EXT-EF-40E

MID-lisävarustesarja EV, DN 40, G 1 1/2"

Listahinta: 240,00 €
Lisää projektiluetteloon
EXT-EF-40G

EXT-EF-40G

Auki/kiinni venttiili DN 40 Rp 1 1/2"

Listahinta: 145,00 €
Lisää projektiluetteloon
Z-INSH32

Z-INSH32

Eristyskuori EPIV:lle / Belimo Energy Valve™ -venttiilille, DN 32...50
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

Listahinta: 35,60 €
Lisää projektiluetteloon
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

Listahinta: 152,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZR2340

ZR2340

Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

Listahinta: 41,30 €
Lisää projektiluetteloon
ZREV40F

ZREV40F

Putkiliitin for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Listahinta: 59,50 €
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille

Listahinta: 429,00 €
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Muunnin M-väylä

Listahinta: 362,00 €
Lisää projektiluetteloon

Anturit

22WDP-111

22WDP-111

Paine-eroanturi vedelle, 0...1 bar, 0...15 psi, aktiivinen, 0...10 V

Listahinta: 562,00 €
Lisää projektiluetteloon
22WDP-112

22WDP-112

Paine-eroanturi vedelle, 0...2.5 bar, 0…36 psi, aktiivinen, 0...10 V

Listahinta: 562,00 €
Lisää projektiluetteloon
22WDP-114

22WDP-114

Paine-eroanturi vedelle, 0...4 bar, 0…58 psi, aktiivinen, 0...10 V

Listahinta: 562,00 €
Lisää projektiluetteloon
22WDP-115

22WDP-115

Paine-eroanturi vedelle, 0...6 bar, 0…87 psi, aktiivinen, 0...10 V

Listahinta: 562,00 €
Lisää projektiluetteloon
22PDP-185

22PDP-185

Paine-eroanturi vedelle, 0...5 bar, 0…73 psi, aktiivinen, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Listahinta: 884,00 €
Lisää projektiluetteloon
22PDP-186

22PDP-186

Paine-eroanturi vedelle, 0...10 bar, 0…150 psi, aktiivinen, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Listahinta: 884,00 €
Lisää projektiluetteloon
22PDP-189

22PDP-189

Paine-eroanturi vedelle, 0...35 bar, 0…510 psi, aktiivinen, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Listahinta: 884,00 €
Lisää projektiluetteloon

Vara-anturimoduulit

R-22PEM-0UG

R-22PEM-0UG

Anturimoduuli MID lämpöenergiamittari DN 40

Listahinta: 673,00 €
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Monitoiminen Belimo Energy Valve™

Läpinäkyvää energian monitorointia Belimo Cloudin avulla.
• Nopea ja varma mitoitus, yksinkertainen käyttöönotto
• Automaattinen ja jatkuva vesikierron tasapainotus säästää energiaa
• Oikea veden määrä paine-eron vaihteluista ja osakuormista huolimatta
• Delta-T:n hallinta varmistaa tehokkaan toiminnan

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ – Referenssi: Citizen's Plaza, Nashville, Yhdysvallat

Matala delta T on yleinen ja kallis ongelma monissa suurissa rakennuksissa ympäri maailmaa. Ennen Belimo Energy Valve™ -venttiilin asennusta siitä kärsi myös Tennesseen osavaltion toimistorakennuksista liikekiinteistöjä välittävä JJL-välitystoimisto.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ – Referenssi: Bouygues Construction, Guyancourt, Ranska

Ensimmäistä kertaa maailmassa: rakennuksen saneeraus sai kolme sertifiointia. 
Bouygues asetti kyseiset kolme sertifiointia projektin tavoitteeksi jo suunnitteluvaiheessa. Muiden asioiden ohella kehitettiin innovatiivinen ilmastointijärjestelmä muunneltavalla jäähdytysainevirtauksella (VRF). Belimo Energy Valve™ -venttiilillä on projektissa keskeinen rooli.
 

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Thermal energy meter activation

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
2-tie
V'nom [l/s]
2.78
Virtaus säädettävissä
25 - 100 % arvosta Vnim
Väliaine
Vesi
Väliaineen lämpötila
-10...120°C [14...248°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
  • MID-sertifioitu 15...120°C
  • Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
  • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
Sulkupaine
1400 kPa
Paine-eroa koskeva huomautus
200 kPa hiljaista käyttöä varten
Ominaiskäyrä {työkalut}
Tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
Putkiliitäntä
Sisä- ja ulkokierre

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
5 W
Tehontarve (pito)
3.9 W
Tehontarve mitoituksessa
7.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Ethernet-liitäntä
RJ45 pistoke
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
  • Pilvi
Tuotekategoria
IP54

Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)