1. Hem
  2. Ventiler

Dricksvattenventiler

Sertifioidut palloventtiilit kompakteilla toimilaitteilla – Belimon venttiili- ja toimilaiteratkaisu juomavesisovelluksiin.

Läs mer
Filtrera efter
Sortera efter:  Relevans
Kvs-alue
Venttiilin koko
Rensa
7 resultat hittades
Sortera efter:  Relevans
  • Relevans
  • Namn (stigande)
  • Namn (fallande)
  • Pris (stigande)
  • Pris (fallande)
C215QPW-N

C215QPW-N

Auki-kiinni palloventtiili, Juomavesisovelluksiin, 2-tie, DN 15, Sisäkierre, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...100°C [41...212°F]

Listpris: 82,10 €
Lägg till i projektlistan
R215PW-N

R215PW-N

Auki-kiinni palloventtiili, Juomavesisovelluksiin, 2-tie, DN 15, Sisäkierre, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...100°C [41...212°F]

Listpris: 94,60 €
Lägg till i projektlistan
R220PW-P

R220PW-P

Auki-kiinni palloventtiili, Juomavesisovelluksiin, 2-tie, DN 20, Sisäkierre, Rp 3/4", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 32 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...100°C [41...212°F]

Listpris: 106,00 €
Lägg till i projektlistan
R225PW-Q

R225PW-Q

Auki-kiinni palloventtiili, Juomavesisovelluksiin, 2-tie, DN 25, Sisäkierre, Rp 1", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 40 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...100°C [41...212°F]

Listpris: 135,00 €
Lägg till i projektlistan
R232PW-Q

R232PW-Q

Auki-kiinni palloventtiili, Juomavesisovelluksiin, 2-tie, DN 32, Sisäkierre, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 63 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...100°C [41...212°F]

Listpris: 214,00 €
Lägg till i projektlistan
R240PW-R

R240PW-R

Auki-kiinni palloventtiili, Juomavesisovelluksiin, 2-tie, DN 40, Sisäkierre, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 100 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...100°C [41...212°F]

Listpris: 262,00 €
Lägg till i projektlistan
R250PW-S

R250PW-S

Auki-kiinni palloventtiili, Juomavesisovelluksiin, 2-tie, DN 50, Sisäkierre, Rp 2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 150 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...100°C [41...212°F]

Listpris: 369,00 €
Lägg till i projektlistan
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.

Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}} -sivustolle

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)