3. Juomavesiventtiilit

R232PW-Q



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R232PW-Q

R232PW-Q

Auki-kiinni palloventtiili, Juomavesisovelluksiin, 2-tie, DN 32, Sisäkierre, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 63 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...100°C [41...212°F]

Listahinta
214,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
5/5 Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R232PW-Q
Ohjelmoitava
NR230A
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 90 s, IP54
NR24A
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 90 s, IP54
NR24A-KNX
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MOD
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MP
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?

    Lataukset

    Dokumentaatio

    • Lataus
    • Lataus
    • Lataus
    • Lataus
    • Lataus
    • Lataus
    • Näytä nyt

    Tarjoustekstit

    • Lataus

    CAD / BIM

    CAD data 3D

    • Lataus

    BIM / Revit

    • Näytä nyt
    • Lataus
    • Lataus

    Hydroniset kaaviot

    • Lataus
    0 tuote(tta) valittu
    Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    63 m³/h
    Juomavesisertifikaatti
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Väliaine
    Käyttövesi
    Väliaineen lämpötila
    5...100°C [41...212°F]
    Sulkupaine
    1600 kPa
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre

    Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

    Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
    Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
    +358 207 639 500
    Tilaa uutiskirje
    BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)