3. Istukkaventtiilit

H220S-K



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H220S-K

H220S-K

Istukkaventtiili ruostumatonta terästä, 2-tie, DN 20, Sisäkierre, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Väliaineen lämpötila 0...130°C [32...266°F]

Listahinta
370,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
5/5 Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H220S-K
Ohjelmoitava
LV230A-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
LV24A-MOD
Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 15 mm, IP54
LV24A-MP-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
LV24A-SR-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
LV24A-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    CAD lataus/3D-katseluohjelma

    • Näytä nyt

    MagiCAD Cloud

    • Näytä nyt

    Hydroniset kaaviot

    • Lataus

    Referenssit

    • Lataus
    • Lataus
    0 tuote(tta) valittu
    Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
    Lisävarusteet

    Sähköinen lisävaruste

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Karan lämmitys LV..-, NV..-, SV..-toimilaitteelle

    Listahinta: 140,00 €
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    6.3 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    0...130°C [32...266°F]
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Maks. 0.01% Kvs arvosta
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre

    Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

    Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
    Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
    +358 207 639 500
    Tilaa uutiskirje
    BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)