R7032R-B3/VNR24A-LP1
Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 32, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Toimilaite toimitetaan irrallisena
- Listahinta
- 1 386,00 €
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
Työkalut
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 3-tie
- Kvs
- 32 m³/h
- Väliaine
- Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.
- Väliaineen lämpötila
- -10...100°C [14...212°F]
- Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
-
- Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
- Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
- Sulkupaine
- 600 kPa
- Paine-ero Δpmax
- 100 kPa
- Vuotoluokka {työkalut}
- A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, maks. 1% Kvs -arvosta
- Putkiliitäntä
- Laippa
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 4.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 6.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.5 mm²
- Ethernet-liitäntä
- RJ45 pistoke
- Ohjauksen tyyppi
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Pilvi
- Tuotekategoria
- IP40