R7032R-B3/SR230A
Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 32, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 90 s, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena
- Listahinta
- 798,00 €
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
ZR24-2
Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Listahinta: 120,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 3-tie
- Kvs
- 32 m³/h
- Väliaine
- Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.
- Väliaineen lämpötila
- -10...100°C [14...212°F]
- Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
-
- Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
- Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
- Sulkupaine
- 600 kPa
- Paine-ero Δpmax
- 100 kPa
- Vuotoluokka {työkalut}
- A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, maks. 1% Kvs -arvosta
- Putkiliitäntä
- Laippa
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 3 W
- Tehontarve (pito)
- 0.6 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 7 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2