GRK24A-SZ-5
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC / NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54, F05
- Listahinta
- 936,00 €
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
- 11 W
- Tehontarve (pito)
- 3 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 21 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 40 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- DC 0.5...10 V
- Käsikäyttö
- Painikkeella
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- 35 s
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]