CQD24A-MPL
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 15 s, IP40
- Listahinta
- 110,00 €
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
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
Listahinta: 594,00 €
ZK2-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Listahinta: 31,60 €
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 1 W
- Tehontarve (pito)
- 0.4 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 1.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 1 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- MP-Bus
- Käsikäyttö
- Toimilaitteella (lukitus irrotettuna)
- Ajoaika (moottori)
- 15 s / 90°
- Tuotekategoria
- IP40
- Ympäristön lämpötila
- 5...40°C [41...104°F]