3. Lineaaritoimilaitteet

SH24A-SR100



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SH24A-SR100

SH24A-SR100

Lineaaritoimilaite, 450 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 100 mm, IP54

Listahinta
334,00 €
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
Z-AS1

Z-AS1

Päätystopparit, SH..:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 94,00 €
Lisää projektiluetteloon
Z-DS1

Z-DS1

Vääntötuki, lineaaritoimilaitteelle, poikittaisvoimien tasaukseen

Listahinta: 20,20 €
Lisää projektiluetteloon
Z-KS1

Z-KS1

Kytkentäosa M8

Listahinta: 58,40 €
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

CRP24-B1

CRP24-B1

Asennoitin seinäasennukseen, 0...100%, toiminta-alue valittavissa, 0...10 V tai 2...10 V

Listahinta: 131,00 €
Lisää projektiluetteloon
SGA24

SGA24

Asennoitin seinäasennukseen

Listahinta: 153,00 €
Lisää projektiluetteloon
SGE24

SGE24

Asennoitin integroituun kiinnitykseen

Listahinta: 153,00 €
Lisää projektiluetteloon
SGF24

SGF24

Asennoitin etupaneeliasennukseen

Listahinta: 109,00 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
0.4 W
Tehontarve mitoituksessa
4.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Voima
450 N
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
100 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 100 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}} -sivustolle

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)