2. Toimilaitteet
  3. Toimilaitteet vaativiin ympäristöolosuhteisiin

NM24P-SR



Takaisin tuotekategoriaan
NM24P-SR

NM24P-SR

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Due to material discontinuation, RobustLine housing covers will be provided in grey instead of orange.

Everything else remains the same.

Listahinta
525,00 €
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
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Näytä nyt

Tarjoustekstit

  • Lataus

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Näytä nyt
  • Lataus
  • Lataus

Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Sähköinen lisävaruste

P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 116,00 €
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 116,00 €
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 116,00 €
Lisää projektiluetteloon
S2A GR

S2A GR

Apukytkin 2x SPDT add-on, harmaa

Listahinta: 108,00 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2 W
Tehontarve (pito)
0.4 W
Tehontarve mitoituksessa
4 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm² (halogeeniton)
Vääntömomentti
10 Nm
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0/1
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95
Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 10...20 mm
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)