GM230A
Kiertoliiketoimilaite, 40 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 150 s, IP54
- Listahinta
- 398,00 €
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
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 5 W
- Tehontarve (pito)
- 2.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 9 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 40 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä 0 (kierto vastapäivään)/1 (kierto myötäpäivään)
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki käännettävä 12...26.7 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]