CMV-150-MP
Täydellinen IMS-säädinyksikkö pellin läpällä ja ilmannopeuden anturilla paineriippumattomiin IMS-sovelluksiin säädetyissä asuntojen ilmanvaihdoissa. Asennus pyöreisiin kanaviin., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
Z-MA
Vaihteistonvapautusmagneetti, malleille CM.. / CH.. / CM..D..
Multipak 20 kpl
Sähköinen lisävaruste
CRA24-B3
Huonesäädin manuaalisella käytöllä, Ulostulo 2...10 V: tuloilman IMS, Ulostulo 2...10 V: poistoilman IMS, Ulostulo 2/3-piste: lämmitys, AC 24 V, Tilan valinta ja näyttö: COMF/MIN/MAX, kiertopainike +/-
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
ZK2-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 1.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 2.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.34 mm²
- Vääntömomentti
- 2 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Käsikäyttö
- Magneetilla
- Ajoaika (moottori)
- 70 s
- Tuotekategoria
- IP00
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 1
- Ympäristön lämpötila
- 0...50°C [32...122°F]